SIMATIC IPC427C

El potente PC industrial embedded, ultracompacto y exento de mantenimiento, con procesadores Intel Core2 Duo

IPC427C listo para conectar


Características generales


Para ofrecer un alto rendimiento sin necesidad de mantenimiento y funcionando las 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 55ºC, está equipado con:

  • procesadores Intel hasta Core2 Duo

  • Memoria DDR3 de hasta 4 Gbytes

  • Acelerador gráfico Intel GMA X4500

  • SSD (Solid State Drive) de alta calidad, de 32 GB  y tarjetas CF.


Admite un uso universal gracias a tres slots de ampliación PCI-104 y multitud de interfaces:

  • Dos conexiones Gigabit Ethernet (aptas para grupos) para una comunicación flexible en los niveles de gestión y de campo.

  • Cuatro puertos USB 2.0 y una conexión opcional PROFIBUS o una interfaz PROFINET con tres puertos para una alta capacidad de adaptación y flexiblidad en tareas de medición, control y regulaciòn.


Sus componentes, tales como módulos PCI-104 (opcional), pila, memoria de trabajo o tarjeta CompactFlash, pueden sustituirse fácilmente sin desmontar el equipo. Ofrece una elevada disponibilidad gracias a:

  • Funciones de monitorización integradas para memoria de masa, bateria, temperatura y ejecución de programa.

  • Solución de LED en el frente para un autodiagnóstico eficaz; por ejemplo, para la visualización de estados operativos críticos.

  • Fuente de alimentación integrada con separación galvánica y puenteo de cortes de red.


Gracias a la SRAM respaldada, los datos de proceso se almacenan de forma segura en caso de producirse un fallo de tensión.

El SIMATIC IPC427C se puede fijar fácilmente a un perfil, por ejemplo, en combinación con un ET-200S.



El Microbox PC SIMATIC IPC 427C es el potente PC industrial embedded para montaje en perfil, en pared o en libro y resulta idóneo para implementar en poco espacio tareas MSR, HMI y de comunicación rápidas (por ejemplo, directamente en la máquina o en buques)



Los equipos completos SIMATIC IPC427C son PC para fijar a carril DIN listos para conectar con elevada aptitud para uso industrial (grado de protección IP20) y están disponibles en cuatro variantes con software de automatización preinstalado:

  • con WinAC RTX

  • con WinAC RTX F

  • con WinAC RTX y WinCC flexible

  • con WinAC RTX F y WinCC flexible

  • con WinCC Flexible

  • con WinCC


El paquetel IPC427C resulta apropiado si la solución de automatización debe cumplir los siguientes requisitos:

  • utilización compacta y sin usuario

  • aplicación con pantalla separada

  • instalación a pie de máquina

  • uso de software y hardware específicos del usuario

  • integración de diferentes tareas (control, tecnología, procesamiento de datos) en un mismo hardware.


A destacar

  • Diseño sin ventilador ni disco duro

  • Controlador por software determinístico y en tiempo.

  • Remanencia de datos mediante SRAM integrada

  • Variante de seguridad disponible