Tools

Kultur- und SportvereinKultur- und Sportverein

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Der Feuervogel - Movements to Stravinsky

Sonntag, 7. Mai 2017

Eine außergewöhnliche kostengünstige Gelegenheit, die aktuelle Produktion „Der Feuervogel | Petruschka | Movements to Stravinsky“ in der Volksoper Wien zu sehen. Diese Spezialkarten (max. 2 pro Person)
in den Kategorien I-IV (statt € 72, bis € 36,-) um € 15,- pro Stück.

  • Volksoper Wien  - 1090 Wien,  Währinger Straße 78

  • Termine: Freitag, 2. Juni | Mittwoch, 7. Juni (Beginn: jeweils 19.00 Uhr)

  • Sie haben ab sofort die einmalige Möglichkeit, die Karten bis spätestens einen Tag vor der jeweiligen Vorstellung (12.00 Uhr) bzw. für die beiden Vorstellungen am Sonntag bis spätestens am vorangehenden Freitag (12.00 Uhr) zu bestellen. Schicken Sie einfach ein Mail mit Ihren Kartenwünschen (wichtig: Anzahl der Karten und Datum der Vorstellung) an: special@volksoper.at
    Die Karten sind dann an der Reservierungskasse der Volksoper Wien (9., Währinger Straße 78) auf Ihren Namen hinterlegt und spätestens eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn abzuholen.

PROGRAMM: Ein abwechslungsreicher Ballettabend mit einfallsreichen Neukreationen!
Die aktuelle Premierenproduktion des Wiener Staatsballetts ist mit „Der Feuervogel“, „Petruschka“ und „Movements to Stravinsky“, welches sich musikalisch an „Pulcinella“ orientiert, drei bedeutenden Bühnenwerken des frühen 20. Jahrhunderts gewidmet, die nicht nur den Ruhm der Ballets Russes (1909-1929) von Sergei Diaghilew und Igor Strawinski mitbegründeten, sondern auch das Tor zur Moderne und zu einer neuen Ästhetik öffneten. Die drei aus der Kompanie des Wiener Staatsballetts hervorgegangenen, preisgekrönten Choreographen Andrey Kaydanovskiy, Eno Peci und András Lukács stellen sich nun der Herausforderung, diese unterschiedlichen Werke aus der Feder Strawinskis mit Respekt vor der Tradition neu zu interpretieren.


  

 special@volksoper.at