Tools

Kultur- und SportvereinKultur- und Sportverein

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Wr. Konzerthaus - The Art of Song
Mittwoch, 18. Oktober 2017, 19:30 Uhr

Montag, 2. Oktober 2017

  • Wr. Konzerthaus - Lothringerstraße 20, 1030 Wien

  • Mittwoch, 18. Oktober 2017, 19:30 Uhr, Großer Saal

  • speziell ermäßigten Kartenpreis von € 15,- (reguläre Kartenpreise bis € 65,-)

  • verbindliche Kartenwünsche senden Sie bitte mit dem von Ihnen gewünschten STANDORT (LEB oder SIE für die Abholung) und Anzahl der KARTEN ausschließlich an ilse.fuchsbichler@siemens.com

  • Imany Gesang
    Rodolphe Liskowitch Violoncello • Julien Grattard Violoncello
    Taofik Farah Gitarre • Stefane Goldman E-Gitarre
    Jean-Francois Ludovicus Schlagzeug • Laurian Daire Keyboards
    Stéphane Castry Bass, Leitung

Ihre rauchige Stimme ist ihr Markenzeichen: Imany bezaubert mit Musik, die sich jeglicher Kategorisierung entzieht; Folk, Jazz, Soul, Blues und Pop sind die Spannungsfelder, zwischen denen die Lieder der in Frankreich geborenen Sängerin mit afrikanischen Wurzeln oszillieren. Mit ihrem Song
«Don‘t Be So Shy» landete sie den Sommerhit 2016 und es wäre ein Leichtes gewesen, einen weiteren zu landen, indem sie den House-Stil von «Don‘t Be So Shy» weiterverfolgt. Aber anders Imany: In ihrem zweiten Album «The Wrong Kind Of War» zeigt sie eine weitere Seite von sich. Die großen und kleinen Kämpfe des Lebens bilden den Rahmen für höchst selbstbewusste Songs, die mal poppig, mal soulig und mal elegisch sind.


Ilse Fuchsbichler 

 ilse.fuchsbichler@siemens.com