Tools

Kultur- und SportvereinKultur- und Sportverein

Willkommen bei RADuAL, der Radsportsektion im KSV

Wir sind eine Gruppe radbegeisterter Kollegen, organisieren gemeinsame Tagesausfahrten und mehrtägige Veranstaltungen.

Die ersten Ausfahrten fanden 1974 statt, Geschichte und Firmenzugehörigkeit der Radsportgruppe ist für Interessierte in unserem RADuAL - Archiv zusammengefasst.

In den Sommermonaten, also mit Beginn der Sommerzeit, treffen wir uns regelmäßig zu unseren Mittwoch - RADuALen. Fix ist die Abfahrtszeit 17:15, die Dauer der Ausfahrten dem Tageslicht entsprechend angepasst. Variabel sind die Abfahrtsorte, die wir auf unserer Hauptversammlung für die kommende Saison festlegen.

Gefahren wird mit dem Rennrad, für langsamere Radler gibt es eine Slow-Motion Gruppe. Wir beginnen im Frühjahr mit 40 - 50km Runden, steigern uns zur Sommersonnenwende auf 100km und beenden das Jahr wieder mit gemächlichen 50km Runden.Wir kommen natürlich immer gemeinsam zu unserem Abfahrtsort zurück. Nach mehreren Stunden gemeinsamer Ausfahrt lassen wir den Mittwoch immer gemütlich an unserm Abfahrtsort ausklingen.

Das Mountainbike gelangt in den letzten Jahren auch immer mehr zu Beachtung. Inzwischen gibt es einige unter uns die fix mit dem "Bergradvirus" infisziert sind. Für diese Gatschradler ist natürlich auch unter der Woche gesorgt, nähere Informationen dazu ist unter MTB - RADuAL zu finden.

Mehrtägige Ausfahrten, unser Sonder - RADuALe, werden immer von einem Mitradler organisiert. Geplant werden diese ebenfalls auf unserer Hauptversammlung, wobei unser Abschluß - RADuAL zum Saisonausklang traditionell in der Südwest-Steiermark statt findet.