Tools

Kultur- und SportvereinKultur- und Sportverein

Sportstätten

Die Disziplinen Luftpistole und Luftgewehr werden in Wien 21 abgewickelt.

Für die Feuerdisziplinen befindet sich in Süßenbrunn (Wien 22) neben dem Beschussamt. Wir benützen einen Teil der Anlage des SKH (Sportklub Handelsministerium) als Mieter.

Adresse siehe die jeweiligen Abschnitte:
 


KSV (Kultur und Sportverein d. Siemens AG Österreich) Wien 21, Heinrich von Buolgasse 3


Zufahrt mit dem Auto: Siemensstraße - Leopoldauer Straße
Öffentliche Verkehrsmittel: Bus 28A; Bus 29A; Bus 31A; Schnellbahn (Station Siemensstraße)





SKH (Sportklub Handelsministerium) Wien 22, Wielandweg 25 - Süßenbrunn


Zufahrt mit dem Auto: Wagramerstraße - Bettelheimstraße - Wielandweg od.Süßenbrunner Straße - Wielandweg

Öffentliche Verkehrsmittel: Schnellbahn bis Süßenbrunn + Fußweg ca. 18 Minuten oder
Schnellbahn bis Gerasdorf + Regionalbus 124 bis Süßenbrunner Platz + Fußweg ca. 15 Minuten



Eingang SKH
Bitte halten Sie vor dem Tor. Sie finden links neben dem Tor eine Klingel. Wir kommen und öffnen das Tor. (Es muss immer verschlossen sein)