Tools

Kultur- und SportvereinKultur- und Sportverein

Die Tischtennissektion stellt sich vor:

Die Sektion Tischtennis wurde 2016 neu gegründet.

Voraussetzungen:                                                                         
   -) Basis ist die KSV Mitgliedschaft
   -) es wird zurzeit kein Sektionsbeitrag eingehoben
   -) lediglich ein geringer Anteil für die Saalmiete ist pro Spielabend zu zahlen

Spielzeiten derzeit:
   -) Montag     von 17:00 bis 20:00
   -) Mittwoch  von 18:00 bis 20:00

Ausstattung:
   -) 2 Tischtennis-Tische, Netze, Bälle, versperrbarer Kasten
   -) Schläger sollte jeder seinen eigenen mitbringen
   -) Umkleideräume und Duschräume vorhanden

Ort:  
Siemens KSV-Klubhaus
1210 Wien; Heinrich von Buolgasse 3 / Keller

Zufahrt mit dem Auto:
Siemensstraße - Heinrich von Buolgasse 3 oder Leopoldauer Straße - Heinrich von Buolgasse 3
Öffentliche Verkehrsmittel:
Bus 28A; Bus 29A  - Haltestelle Töllergasse
Bus 31 A  - Haltestelle Heinrich von Buolgasse 3
Schnellbahn - Haltestelle Siemensstraße