Zahlen, Daten, Fakten

 

Siemens in Zahlen (gemäß IFRS zum 30.09.2018)

Siemens Aktiengesellschaft Österreich

2018

Umsatz

~ 2,7 Mrd. €

Mitarbeiter

~ 4.900

Siemens in Österreich

2018

Umsatz

~ 3,3 Mrd. €

Mitarbeiter

~ 10.700

Siemens in Mittel- und Südosteuropa (CEE)

2018

Umsatz

~ 4,7 Mrd. €

Mitarbeiter

~ 22.100

Fünfjahresübersicht (gemäß UGB zum 30.09. des Jahres)

Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(in Mio. €)

             2014

          2015

         2016

         2017

20183

    

1 Sachanlagen einschließlich vermieteter Erzeugnisse
2 Quantitative Mitarbeiter zum Stichtag 30.09, ohne Präsenzdiener, Karenzurlauber und Lehrlinge(= „Headcount“,
  entspricht der Anzahl der Mitarbeiter unabhängig von ihrem Arbeitszeitausmaß)
3 In diesen Zahlen ist die Division Mobility aufgrund der Abspaltung nur mit den ersten drei Quartalen enthalten.
  In der Zahl der Mitarbeiter ist die Division Mobility wegen der Stichtagsbetrachtung nicht mehr berücksichtigt.

Auftragseingang

2.769,1

2.692,4

3.086,3

3,557,4

2.528,5

Umsatz

2.661,7

2.526,5

2.828,9

3.072,5

2.536,1

Exportanteil
(in % vom Umsatz)

49,9%

54,7%

53,2%

52,5%

51,5%

Investitionen 1
(in % vom Umsatz)

 30,2
 1,1%

28,0
   1,1%

26,0
0,9%

29,8
1,0%

28,8
1,1%

Mitarbeiter 2

  8.017

7.911

 7.594

7.647

4.885

Personalaufwand
(in % vom Umsatz)

746,9
 28,1%

744,8
 29,5%

793,0
28,0%

732,5
23,8%

721,8
28,5%

 

Forschungs- und Entwicklungsaufwand

182,1

 177,9

  180,2

186,5

170,3

 

Aus- und Weiter-bildungsaufwand

       14,9

14,8

    13,3

12,5

10,1

Der sprachlichen Klarheit wegen wird der Begriff „Mitarbeiter" verwendet; er steht stellvertretend für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies gilt allgemein sinngemäß.