Work Life Balance

Gesundheit und Fitness sind wesentliche Voraussetzungen für Leistungsfähigkeit, Motivation und Erfolg am Arbeitsplatz. Daher ist ein Grundprinzip der Siemens AG Österreich, auf die Gesundheit und Sicherheit eines jeden, der für oder mit Siemens arbeitet, zu achten und damit auf alle unsere Aktivitäten.

Das Gesundheitsmanagementsystem bei Siemens mit dem Namen „Leben in Balance“ umfasst die 3 Säulen Bewegung, Ernährung und Entspannung. Dieses wird durch regelmäßige Evaluierungen kontinuierlich verbessert und erweitert unser Angebot an diversen Workshops, Seminaren und Trainings. Der jährlich stattfindende Gesundheitstag mit wechselndem Schwerpunktthema bietet den Mitarbeiterinnen darüber hinaus die Möglichkeit, sich zu den Themen ausführlich zu informieren und so die Gesundheitskompetenz zu verbessern.

Durch Erstellung eines gezielten Programms, in Zusammenarbeit mit einem sportmedizinischen Institut, bietet Siemens den MitarbeiterInnen eine vergünstigte Teilnahme an verschiedenen Kursen wie beispielsweise Pilates, Rückenschule, Yoga oder Shiatsu an.

Selbstverständlich bietet Siemens unter anderem auch kostenlose Gesundenuntersuchungen, diverse Schutzimpfungen sowie Muttermal-Vorsorge und einen Bildschirmbrillen-Check an. Im MitarbeiterInnenrestaurant wird auf eine große Auswahl und gesunde und ausgewogene Ernährung wert gelegt.


KSV

Der Kultur- und Sportverein der Siemens AG Österreich möchte den arbeitenden Menschen bei Siemens besondere Voraussetzungen für kulturelle und sportliche Freizeitgestaltung schaffen indem regelmäßig Aktionen und Veranstaltungen zu Sportaktivitäten und Kultur angeboten werden.