SOFORT Überweisung

Das Zahlen von Rechnungen ist immer eine mühevolle Angelegenheit. Häufig passieren Fehler bei der Angabe von Verwendungszwecken, Bankverbindungen oder Rechnungsnummern. Um dem entgegenzuwirken bietet Ihnen Siemens die Bezahlung mit dem SOFORT Überweisung Paycode an.

Der Bezahlprozess funktioniert mit wenigen Klicks: Sie erhalten den Paycode auf Ihrer Rechnung als Link abgedruckt. Durch den Klick auf den Link werden Sie direkt zu dem vorausgefüllten Zahlformular weitergeleitet und können so die Überweisung tätigen. Der SOFORT Überweisung Paycode ist nichts anderes als ein Online-Link zu einer SOFORT Überweisung, für die alle wichtigen Daten eines Überweisungsträgers hinterlegt sind. Mit der Nutzung des Links wird automatisch ein digitaler Überweisungsträger komplett ausgefüllt und für eine Überweisung mittels SOFORT Überweisung vorbereitet.