Produkte & Lösungen

Antriebstechnik

Getriebemotoren

MOTOX das komplette Spektrum an Getriebemotoren

Unser Portfolio umfasst alle gängigen Getriebearten und deckt alle Antriebsanwendungen ab.

mehr

Industriegetriebe

FLENDER Getriebereihe

Die FLENDER Getriebereihe umfasst neben einem uni-versellen Standardgetriebeprogramm auch applikations- sowie kundenspezifische Getriebelösungen.

mehr

Kupplungen

FLENDER Kupplungen

Sind besonders zuverlässig, wartungsarm und verursachen niedrige Investitions- und Betriebskosten.

mehr

Motion Control System SIMOTION

Für Maschinen, in denen sich viel bewegt.

Das innovative Motion Control System SIMOTION gibt Ihnen genau die Freiheiten, die Sie für den Bau moderner Maschinen benötigen. Mechatronische Maschinenkonzepte erhöhen die Flexibilität, steigern die Taktzahlen, verringern die Umrüstzeiten und reduzieren den Wartungsaufwand. Und SIMOTION ist selbstverständlich ein fester Bestandteil von Totally Integrated Automation.

mehr

CNC-Automatisierungssysteme SINUMERIK

CNC-Familie SINUMERIK

SINUMERIK ist das perfekte Automatisierungssystem für Werkzeugmaschinen. Von der Werkstattfertigung bis zur Großserie - SINUMERIK bietet Ihnen immer das passende Produkt.

mehr

AC-Umrichter

Umrichter für alle technologischen und dynamischen Anforderungen

C-Frequenzumrichter machen AC-Motoren hochgenau drehzahlveränderbar und sind für den weltweiten Einsatz konzipiert, paßgenau für jede Anwendung, einsetzbar in jeder Branche. Und sie haben für jede Anforderung die richtige Steuerung: Frequenzsteuerung, Vectorregelung oder Servoregelung für höchste Dynamik.

Niederspannungsumrichter

Unsere Frequenzumrichter verbinden höchste technische Ansprüche mit vielseitiger Funktionalität.

mehr

Mittelspannungsumrichter

Konsequent kostengünstig von Planung bis Service. Einfache Integration und Installation. Unkompliziert in der Bedienung

mehr

DC-Stromrichter

Design für minimalen Aufwand bei Projektierung, Installation, Integration, Inbetriebnahme und Service - niedrige Engineeringkosten sind die Folge. Die Geräte selbst sind hochdynamisch und erhöhen die Verfügbarkeit der Gesamtanlage unter anderem durch eine Parallelschaltschnittstelle für redundanten Betrieb.

SIMOREG DC-MASTER 6RA70 Control Module

Möchten Sie aus Ihrem „alten“ Gleichstromantrieb kostengünstig einen neuen Antrieb machen? Mit volldigitaler Regelung und allen Vorteilen der modernen Steuerungs-Technologie? Dann sind SIMOREG Control Module genau das Richtige für Sie.

mehr

SIMOREG DC-Master

Je nach Einsatz sind die Gleichstromantriebe der SIMOREG® Familie oft die kostengünstigere Antriebslösung. Mit vielen Vorteilen in punkto Zuverlässigkeit, Bedienkomfort und Betriebsverhalten.

mehr

AC-Motoren

Passen in jedes Antriebskonzept.

mehr

DC-Motoren

DC-Motoren der Reihe 5/6/7

Wahre Werte haben Bestand! Dies gilt auch für die Gleichstrommotoren von Siemens. Auch wenn ihnen seit vielen Jahren das nahe Ende vorausgesagt wird, werden wir an dieser Technologie festhalten. Schließlich haben sich die DC-Motoren im täglichen Einsatz seit Jahrzehnten bewährt und sind deshalb nicht wegzudenken. mehr

Dezentrale Antriebstechnik

Feld und Investitionen lassen sich besser sichern, denn dezentral gesteuerte Anlagen sind einfacher erweiterbar. Aber das Beste daran: Hier schlummert bares Sparpotenzial. Durch reduzierten Verkabelungsaufwand und geringere Kosten in Projektierung, Montage, Inbetriebnahme sowie im Servicefall. Siemens bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie Sie Ihre Antriebstechnik aus dem Schaltschrank hin zur Anwendung verlagern können. Dank des konsequent modularen Aufbaus aller Komponenten lassen sich unsere Lösungen schnell realisieren, im Bedarfsfall einfach umrüsten, an neue Herausforderungen anpassen oder im Handumdrehen erweitern.

COMBIMASTER

Drehzahlvariable Antriebe für dezentrale Aufgaben

mehr

Dezentrale Frequenzumrichter SINAMICS G120D

Die modularen Einzelantriebe für kleine und mittlere Leistungen – in zentralem oder dezentralem Aufbau.

mehr

SIMODRIVE POSMO

Dezentralisierung in der Automatisierungstechnik trägt wesentlich dazu bei, die Effektivität bei Montage und Service zu verbessern.

mehr

Engineering-Software

Umrichter projektieren, Motoren konfigurieren, u.s.w. . Hier finden Sie die Software, die Sie zum Auslegen und Engineering Ihrer Antriebe benötigen.

Drive-ES

Mit dem modernen Drive Engineering System können Sie Antriebe von Siemens projektieren, parametrieren, diagnostizieren und in Betrieb nehmen.

mehr

NCSD-Konfigurator

Programm zur Konfiguration von Automatisierungssystemen mit SINUMERIK und SIMODRIVE

mehr

PFAD

Das Projektierungsprogramm für Drehstromantriebe mit SIMOVERT MASTERDRIVES

mehr

Ergänzende Komponenten

Hier finden Sie ergänzende Komponenten zur Antriebstechnik.

Drosseln und Filter SIDAC

Sichere und stabile Netzverhältnisse

mehr

Sanftstarter SIRIUS

Mit einem lückenlosen Spektrum, das alle Standard- und High-Feature-Anwendungen des Motorstarts abdeckt, startet unsere neue SIRIUS Sanftstarterfamilie durch. So lassen sich heute in den verschiedensten Anwendungen die Vorteile des sanften An- und Auslaufes für die einfachere und wirtschaftlichere Realisierung optimaler Maschinenkonzepte nutzen.

mehr