Veranstaltungen

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung: Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Vorgaben aus Normen und Richtlinien in der täglichen Arbeit umsetzen. Und das aus erster Hand: Als Mitglied relevanter Normengremien und Verbände halten wir Sie immer auf dem neuesten Stand!

Termine und weitere Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen finden Sie hier.

Bei Fragen zu den Veranstaltungen und zur Anmeldung:

Lisa Hönig
Tel: +43 51707-22780
Mail: lisa.hoenig@siemens.com

Grundlagenworkshop

Maschinensicherheit verstehen und umsetzen

Themenschwerpunkte:

Dieser Workshop gibt Ihnen einen Ausblick zum Erreichen der Richtlinienkonformität und CE Kennzeichnung für Ihre Maschinen. Sie bekommen einen Überblick über den Ablauf einer Risikobeurteilung und mögliche Sicherheitsmaßnahmen. Anschließend werden Sie Ihr neues Fachwissen in einem praktischen Beispiel anwenden und eine Risikobeurteilung mit zugehörigem Sicherheitskonzept umsetzen. Danach werden Sie die Sicherheitsfunktionen nach EN ISO 13849-1 kennen lernen und erhalten einen Überblick über die notwendige Dokumentation nach MRL 2006/42/EG, Anhang VII.

Rechtliche Situation

  • Überblick über die europäischen Richtlinien

  • Relevanz von „harmonisierten“ europäischen Normen

Einführung in die Risikobeurteilung / Risikominderung

  • Grenzen der Maschine

  • Gefährdungsermittlung und - beurteilung

  • Risikominderung nach der 3-Schritte-Methode

  • Praxisbeispiel

Überblick über die Norm zur funktionalen Sicherheit

  • EN ISO 13849-1 (Performance Level a bis e)

  • Verifikation / Validierung der Sicherheitsfunktionen

Überblick der erforderlichen Dokumentation

  • Richtlinienkonformität und CE Kennzeichnung

  • Dokumentation nach MRL 2006/42/EG, Anhang VII

Link: Einladung und Inhalt

Link: Agenda

Link: Termine

Link: Hier anmelden!

Aufbauworkshop

Sicherheitsfunktionen verstehen und richtig umsetzen

Themenschwerpunkte:

Dieser Workshop behandelt die Umsetzung und Bewertung von Sicherheitsfunktionen. Er baut auf die im Workshop "Maschinensicherheit verstehen und umsetzen" erstellte Risikobeurteilung auf. Es werden die Sicherheitsfunktionen definiert und die entsprechenden Komponenten anhand des geforderten PLr ausgewählt. Anhand von praktischen Beispielen wird der Unterschied zwischen zertifizierten Komponenten und selbst entworfenen Teilsystemen nach EN ISO13849-1 erklärt und es werden die unterschiedlichen Quellen für die sicherheitstechnischen Kennwerte behandelt. Abschließend werden die Sicherheitsfunktionen mit dem Safety Evaluation Tool bewertet und dokumentiert.

Rechtliche Situation

  • Verantwortlichkeiten

  • Pflichten- / Lastenheft

Definition der Sicherheitsfunktion

  • Auswahl der Komponenten anhand des Praxisbeispieles

  • Beschreibung der Sicherheitsfunktionen

EN ISO 13849-1** Einführung

  • Kategorie / Architekturen

  • Performance Level PL (PLr)

  • Definition B10d, B10, MTTFd, MTBF, PFHd

  • DC Diagnosedeckungsgrad mit praktischen Beispielen

  • CCF Fehler gemeinsamer Ursache

Bewertung der Sicherheitsfunktion

  • Einführung Safety Evaluation Tool

  • Neutrale Datenschnittstelle VDMA66413

**Hinweis: auf dem Workshop wird das Thema Prozesstechnik (IEC 61511) nicht behandelt

Link: Einladung und Inhalt

Link: Agenda

Link: Termine

Link: Hier anmelden!

Grundlagenworkshop für Betreiber

Sicherer Betrieb und Umbau von Maschinen

Themenschwerpunkte:

Dieser Workshop gibt ihnen eine Hilfestellung, wie sie bei Umbauten von Maschinen vorzugehen haben und welche Dokumentation zu erstellen bzw. von Lieferanten zu fordern ist.
Sie bekommen zunächst einen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen. Anschließend werden Praxisbeispiele unter Berücksichtigung der verschiedenen Beteiligten bei einem Umbau (Maschinenbauer, Schaltschrankbauer, Steuerungstechniker, Sicherheitsfachkraft, Betreiber,...) bearbeitet und ein Handlungsleitfaden für die gesetzeskonforme Umsetzung dargestellt. Wie ist der Umbau zu dokumentieren und warum ist es wichtig regelmäßig, auch nach Maschinenumbauten, den Arbeitsplatz zu evaluieren? Auf diese und weitere Fragen gibt der Workshop eine Antwort.

Link: Einladung und Inhalt

Link: Agenda

Link: Termine

Link: Hier anmelden!

UL Modul 1 - (Web basiertes Training)

Marktzugangsbedingungen für Nordamerika

Themenschwerpunkte:

  • Begriffdefinitionen

  • Netzformen in Nordamerika / USA

  • Branch Circuit - Feeder Circuit

  • Einspeisung / Einspeisesysteme

  • SCCR - Short Circuit Current Rating

  • Motorabzweig nach UL

  • Absicherung sonstiger Verbraucher / Lasten

  • Steuerstromkreise nach UL

  • Geräte im Steuerstromkreis

  • Enclosure Types nach UL

  • UL konforme Kennzeichnung

  • Ungelistete Komponenten

  • Informationsmöglichkeiten, Suchmöglichkeiten

  • Zusammenfassung - Fallstricke und Stolpersteine

Link: Hier geht es zum Training!

Link: Download - UL Leitfaden (Nachschlagewerk - Schaltschränke für Nordamerika)

UL Modul 2

Schaltschränke für Nordamerika

Themenschwerpunkte:

  • Begriffsdefinitionen, Erläuterungen, Historie

  • Einspeisung und Hauptschalter

  • Schutz vor elektrischen Schlag

  • Anlagenschutz

  • Erdung

  • Steuerstromkreise und -funktionen

  • Beedienerschnittstellen und Steuergeräte

  • Steuereinrichtungen - Einbauort und Montage

  • Leitungen, Kabel, flexible Anschlüsse

  • Verdrahtungsmethoden, Leitungsverlegung

  • Elektrische Motoren, zugehörige Ausrüstung

  • Zubehör und Beleuchtung

  • Kennzeichnung und Sicherheitshinweise

  • Technische Dokumentation

  • Prüfungen und Verifikationen

  • Servoantriebe und Motoren


IEC Normen Workshop

Schalt- und Steuerschränke nach IEC Normen

Themenschwerpunkte:

  • Verantwortungsbereich als Hersteller von Steuerschräken

  • Einspeisung und Trenneinrichtung

  • Schutz gegen elektrischen Schlag

  • Schutz der Ausrüstung

  • Potentialausgleich

  • Steuerstromkreis/-funktionen

  • Regularien zu Not-Aus/-Halt und Wartungsschalter

  • Geforderte Nachweise nach IEC 60204-1 und IEC 61439-1/2

  • Kennzeichnung nach IEC 60204-1 und IEC 61439-1/2

  • Dokumentation nach IEC 60204-1 und IEC 61439-1/2

  • Schaltschrankbau mit den richtigen Daten und Tools leicht gemacht

Link: Download - IEC Leitfaden (Nachschlagewerk - IEC- und EU-richtlinienkonforme Schaltschränke umsetzen)

06.12.2017 | Author: Name