Tools


Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Přijďte si vyzkoušet rešení Profinet

Pozvánka na Profinet Truck Tour, 23. - 26. 4. 2018

Základní informace

Průmyslové sítě, komunikace a zabezpečení technologií hrají klíčovou roli pro digitalizaci průmyslové výroby. Zavádění digitalizace na všech úrovních provozu a vytvoření plně automatizované výroby vyžaduje otevřený průmyslový komunikační standard.

Řešení přináší protokol Profinet - otevřený průmyslový ethernetový standard, který umožnuje velice flexibilní, efektivní a výkonnou průmyslovou komunikaci a rychlou a bezpečnou výměnu dat.

Přijďte si vyzkoušet řešení Profinet. Náš předváděcí kamion Profinet Truck bude projíždet Českou republikou 23. – 26. dubna 2018.

Připravili jsme pro vás „živé“ demonstrace, aplikační příklady s produkty Siemens a interaktivní prezentace průmyslových řešení. Provázet vás budou naši produktoví specialist.

Na co se mužete těšit?

  • Specifické koncepty zabezpečení průmyslové sítě – SCALANCE S

  • Vzdálená správa – zabezpečený vzdálený přístup k výrobním strojům a průmyslovým systémům – SINEMA Remote Connect

  • Monitorování a management průmyslových sítí – SINEMA Server / Proneta / Bus Analyser

  • Speciální průmyslové funkce iFeatures pro bezdrátové technologie – SCALANCE W

  • Výkonné průmyslové L2 a L3 switche – SCALANCE X

  • Optická a RFID identifikace – SIMATIC Ident

  • Inženýrské prostředí plně integrované automatizace – TIA Portal

  • Průmyslové zdroje – SITOP

  • Programovatelné logické automaty – SIMATIC S7-1500, ET 200SP, S7-400H

  • Motion control řízení - SIMOTION

  • Procesní řízení – SIMATIC PCS7

  • Měniče – SINAMICS

  • Průmyslová spínací zařízení - SIRIUS


Kde nás můžete potkat?

23.4.

8:30 - 11:00

Plzeň

23.4.

13:00 - 16:00

Praha

24.4.

8:30 - 11:00

Praha

24.4.

13:00 - 16:00

Pardubice

25.4.

8:30 - 11:00

Žďár nad Sázavou

25.4.

13:00 - 16:00

Brno

26.4.

8:30 - 11:00

Olomouc

26.4.

13:00 - 16:00

Ostrava


Chcete se dozvědět více o programu?

Kontaktujte Tomáše Skočila, produktového manažera společnosti Siemens
(tomas.skocil@siemens.com, tel.: 734 424 702).