PXG3.W100-1, PXG3.W200-1

Webové servery z portfolia Desigo Control Point

Pro místní, nebo dálkové ovládání jedné nebo více podstanic PX  pomocí dotykových panelů Desigo (TP) a standardního webového prohlížeče.

  • Desigo Control Point je kompaktní koncept pro snadné ovládání a monitorování vytápění, větrání, chlazení, stínění a osvětlení.

  • Desigo Control Point bylo navrženo pro použití v menších a středních projektech a je určeno, jak pro ovládání primárních zařízení jako jsou kotelny nebo strojovny vzduchotechniky, tak pro ovládání zasedacích místností nebo přednáškových sálů, které vyžadují řízení vnitřního klima, osvětlení a stínění.

  • Uživatelské rozhraní Desigo Control Point je jednoduché a nevyžaduje složité zaškolení obsluhy. Ovládání a monitorování technologií, správa časových programů, vytváření trendů a reportů nebo správa alarmů je velmi intuitivní.

  • Webové servery PXG3.W100-1 a PXG3.W200-1 mají integrovaný BACnet/IP klient a webový server a umožňují tak monitorování a ovládání technologií budovy prostřednictvím dotykových panelů PXM40-1 a PXM50-1 nebo dalších zařízení (počítačů, tabletů nebo mobilních telefonů) vybavených HTML5 webovými prohlížeči (max. počet připojených zařízení viz katalogový list).

  • Díky webovým serverům Desigo Control Point je přístup k technologiím v budově možný odkudkoliv a kdykoliv, využívány jsou přitom moderní prvky IT zabezpečení pro bezpečný provoz.

  • PXG3.W200-1 se liší od PXG3.W100-1 množstvím podporovaných datových bodů, podporou energetických dashboard a možností generovat export trendů automaticky.

  • Pro ovládání a monitorování technologií jsou k dispozici následující funkce:

  • Správa uživatelů

  • Uživatelsky přizpůsobitelná grafická vizualizace

  • Zobrazování a logování alarmů

  • Zasílání alarmů prostřednictvím e-mailu

  • Grafické ovládání časových plánů

  • Grafické zobrazování trendů

  • Generické ovládání všech objektů a jejich vlastností u všech přiřazených zařízení

Vlastnosti

  • Dva Ethernetové porty pro jednodušší vedení kabeláže (10Base-T/100Base-Tx)

  • Napájecí napětí AC/DC 24 V

  • Montáž na DIN lištu

Výhody

  • Monitorování využívání energie s cílem dosažení dalších úspor – dashboardy (podpora u PXG3.W200-1) umožňují přehledné sledování klíčových ukazatelů hospodaření s energiemi

  • Umožňuje jednoduše řešit úlohy v rámci řízení budovy – monitorování a ovládání, nastavování časových plánů, sledování trendů a vytváření reportů, správa alarmů

  • Přístup k budově odkudkoliv – bezpečný přístup kdykoliv a odkudkoliv díky šifrovanému vzdálenému přístupu