PXM30.E, PXM30-1

Dotykové panely 7.0“ z portfolia Desigo Control Point

Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100.

  • Desigo Control Point je kompaktní koncept pro snadné ovládání a monitorování vytápění, větrání, chlazení, stínění a osvětlení.

  • Desigo Control Point bylo navrženo pro použití v menších a středních projektech a je určeno, jak pro ovládání primárních zařízení jako jsou kotelny nebo strojovny vzduchotechniky, tak pro ovládání zasedacích místností nebo přednáškových sálů, které vyžadují řízení vnitřního klima, osvětlení a stínění.

  • Desigo Control Point je určeno ke komunikaci se stanicemi Desigo PX, DXR2, PXC3 a BACnet/IP stanicemi třetích stran (podrobnosti viz Příručka pro projektování, montáž a instalaci a Engineering Manual)

  • Uživatelské rozhraní Desigo Control Point je jednoduché a nevyžaduje složité zaškolení obsluhy. Ovládání a monitorování technologií, správa časových programů, vytváření trendů a reportů nebo správa alarmů je velmi intuitivní.

  • Dotykový panel PXM30.E má integrovaný BACnet/IP klient a umožňuje tak monitoring a ovládání přístrojů v BACnet síti (limity viz katalogový list) přímo z dotykové obrazovky.

  • PXM30.E má navíc integrovaný i webový server a umožňuje tak monitorování a ovládání technologií budovy prostřednictvím dalších zařízení (počítačů, tabletů nebo mobilních telefonů) vybavených HTML5 webovými prohlížeči (max. počet připojených zařízení viz katalogový list).

  • Dotykový panel PXM30-1 je vybaven webovým klientem a je určen pro použití s webovými servery PXG3.W100-1 nebo PXG3.W200-1.

  • Díky webovým serverům Desigo Control Point je přístup k technologiím v budově možný odkudkoliv a kdykoliv, využívány jsou přitom moderní prvky IT zabezpečení pro bezpečný provoz.

  • Dotykové panely nabízí grafickou vizualizaci nebo jednoduché seznamové zobrazení datových bodů ovládané technologie.

Vlastnosti

  • Kapacitní dotykový displej s rozlišením 1024x600 px

  • LED pro signalizaci alarmů při neaktivní obrazovce

  • Kompaktní design s nízkou montážní hloubkou pro montáž do dveří rozvaděče

  • Napájecí napětí AC/DC 24 V

Výhody

  • Umožňuje jednoduše řešit úlohy v rámci řízení budovy – monitorování a ovládání, nastavování časových plánů, sledování trendů a vytváření reportů, správa alarmů.

  • Přístup k budově odkudkoliv – bezpečný přístup kdykoliv a odkudkoliv díky šifrovanému vzdálenému přístupu.

  • Vylepšení komfortu v jednotlivých místnostech – efektivní a intuitivní ovládání pro všechny typy místností.

  • Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní – intuitivní ovládání a jedna platforma pro ovládání primárních technologií, místností nebo podlaží