DXR2.E10PL-102B, DXR2.E10PLX-102B

Kompaktní podstanice kombinované s VAV regulátorem

Kompaktní automatizační stanice pro regulaci místností kombinovaná s VAV regulátorem je určena pro budovy s požadavky na integrované řízení, flexibilitu a vytváření příjemného vnitřního prostředí díky VAV a FPB aplikacím Desigo Room Automation.


Vlastnosti

  • Kompaktní konfigurovatelné automatizační stanice s připravenými aplikacemi pro regulaci vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a stínění.

  • Stanice je kombinována s VAV regulátorem pro jednoduchou instalaci.

  • Komunikace BACnet/IP (BTL certifikace)

  • Sběrnice KNX PL-Link pro připojení čidel, aktorů a prostorových přístrojů v místnosti

  • Rozhraní USB

  • Napájecí napětí AC 24 V

  • Vestavěný regulátor se jmenovitým kroutícím momentem 10 Nm je určen k montáži přímo na hřídel vzduchotechnické klapky

  • Integrované přesné čidlo diferenčního tlaku 0...500 Pa

  • Zásuvné šroubové svorkovnice


Výhody

  • Připravené aplikace pro integrované řízení místností (vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a stínění)

  • 2 portový Ethernet switch, který umožňuje liniovou topologii

  • Rozhraní KNX včetně interního KNX napájecího zdroje pro připojené periferie

  • Vestavěné vstupy/výstupy (1 DI, 2 UI, snímač ΔP, 4 DO, 1 AO)