Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika
AreaTransformation 'SearchArea' Object reference not set to an instance of an object.

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Ekvitermní regulátor RVS43.345

Tento regulátor je s komunikací, předává teploty, požadavky na teplo a umí tvořit kaskádu až 16-ti kotlů různých typů. Regulátory RVS43.345 navíc umožňují modulaci hořáku tříbodovou i požadavek na teplo
0 – 10 V(pomocí rozšiřujícího modulu AVS75.370. Regulátor s komunikací má mnoho funkcí pro multifunkční vstupy a výstupy. Maximální konfigurace je max. 3 směšovací okruhy na jeden regulátor. Všechny regulátory lze rozšířit o max. 3 rozšiřující moduly AVS75.391 nebo AVS75.370 nejvíce však na tři směšované okruhy. Ostatní vstupy a výstupy lze využít jako multifunkční.

Funkce:

Zdroj tepla 1,2 stupňový,

modulovaný 3 bodověn BMU  

komunikace LPB  

zablokování zdroje přes H-kontakt

Ochrana zařízení

odlehčení zdroje při startu

ochrana zdroje proti přehřátí

nastavení min. a max. teploty zdroje

ochrana hořáku proti taktování

nastavení minimální doby chodu hořáku

Obsluha

až 5 týdenních topných programů

nastavení celoročního hospodárného provozu

chladící okruh

Charakteristika:

Jsou určeny pro jednotlivé kotle/ kotle spojené do kaskád.

Jsou vhodné pro sériovou montáž do zdrojů tepla s: 1, 2-stupňovým, modulovaným hořákem čerpadlem nebo přepínacím ventilem pro nabíjení TV kotlovým čerpadlem, podávacím čerpadlem, čerpadlem topného okruhun třícestným ventilem pro směšovaný topný okruh pomocí rozšiřujících modulů AVS75…. až 3 směšované topnéokruhy

Použití:

bytové a nebytové objekty s vlastním vytápěním a přípravou TV bytové a nebytové objekty s centrálním vytápěním běžné topné systémy, radiátorové, konvektorové, podlahové,stropní a sálavé vytápění Teplá voda příprava TV nabíjecím čerpadlem nebo přepouštěcím ventilemn útlumová teplota TV samostatný program přípravy TV volitelná priorita přípravy TVn cirkulace TV elektrické topné patrony

Multifunkční vstupy a výstupy

solární aplikace; bazénové aplikace; čerpadlový topný okruh; dvoustupňový kotel; akumulační nádoba; kotel na tuhá paliva s hlídáním teploty zpátečky ;předregulace TV; požadavek na teplo/chlad