Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Prostorové termostaty – RAB..

Jednoduché prostorové termostaty pro řízení fan-coilových jednotek  

Třístupňové řízení otáček ventilátorů

Prostorové termostaty RAB.. pracují na principu kovového vlnovce naplněného plynem

RAB11

Dvoutrubkový fan-coil

Ruční přepínání režimů Vytápění / Chlazení

RAB11.1

Dvoutrubkový fan-coil

Ruční přepínání Vytápění / Chlazení, funkce Větrání


RAB21

Dvoutrubkový fan-coil

Externí (automatické) přepínání Vytápění / Chlazení (pomocí přídavného příložného termostatu)


RAB21-DC

Dvoutrubkový fan-coil s ECM ventilátorem (s řídicím signálem 0 - 10 V)

Provozní režimy: Vytápění, chlazení, automatický (přepínání Vytápění / Chlazení pomocí čidla teploty výměníku nebo externím přepínačem)

Ruční 3-stupňové přepínání otáček ventilátoru

Výstupní signál pro pohon ZAP/VYP 24 V DC

Výstupní signál pro ventilátor 0 - 10 V DC

Napájecí napětí SELV 24 V DC


RAB31

Čtyřtrubkový fan-coil

Ruční přepínání režimů Vytápění / Chlazení

RAB31.1

Čtyřtrubkový fan-coil

Ruční přepínání Vytápění / Chlazení, funkce Větrání


RAB91

Samostatný přepínač otáček


Vlastnosti (kromě RAB21-DC)

  • Provozní napětí: 24 až 250 V AC

  • Rozsah nastavení žádané teploty: 8 až 30 °C

  • Spínací diference: do 1 K

  • Zatížitelnost kontaktů při 250 V AC: 0,2 až 6 (2) A


Aplikace

  • Řízení ventilů s termoelektrickými pohony

  • Řízení zónových ventilů

  • Řízení ventilátorů