Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Regulátor pro fan-coilové jednotky – RDF800

Regulátor prostorové teploty se zapuštěnou montáží s dotykovým LCD displejem

RDF800KN

Regulátor prostorové teploty pro dvou a čtyřtrubkové fan-coily, univerzální aplikace a pro použití
s kompresory v zařízeních s výparníkem.
Neobsahuje časový program.
Ruční nebo automatické třístupňové řízení otáček ventilátoru.
Možnost omezení rozsahu nastavitelných teplot.
Nastavení parametrů je chráněno heslem - vhodné pro hotelové aplikace

Vlastnosti

  • Velký LCD dotykový displej s podsvětlením

  • 2-bod / PI / P regulační algoritmus

  • Výstupy pro Zap/Vyp nebo 3-polohovou regulaci

  • Výstupy pro 3-stupňový nebo 1-stupňový ventilátor

  • 2 multifunkční vstupy pro čtečku vstupních karet, oddělené teplotní čidlo, okenní kontakt, detektor přítomnosti atd.

  • Nezávislé funkce pro okenní kontakt a detektor přítomnosti

  • Druhy provozu: Komfort, Útlum a Ochranný režim

  • Automatická nebo ruční volba rychlosti ventilátoru

  • Automatické nebo ruční přepínání vytápění / chlazení

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Regulace podle prostorové teploty nebo teploty odtahového vzduchu

  • Nastavitelné konfigurační a regulační parametry, možnost nastavení hesla pro vstup do režimu nastavení parametrů

  • Uvedení do provozu pomocí ovládacích prvků regulátoru

  • Montáž do kruhové elektroinstalační krabice CEE/VDE o průměru min 60 mm a hloubce min 40 mm

  • AC 230 V napájecí napětí

Aplikace

  • Pro řízení prostorové teploty (vytápění nebo chlazení) v jednotlivých místnostech a zónách prostřednictvím:
    • 2-trubková fan-coilová jednotka
    • 2-trubková fan-coilová jednotka s elektrickým ohřevem
    • 4-trubková fan-coilová jednotka
    • Kompresory v zařízeních s přímým výparníkem (DX type equipment)
    • Kompresory v zařízeních s přímým výparníkem (DX type equipment) s elektrickým ohřevem

  • Regulátor RDF800 řídí:
    • Jeden 1- nebo 3-stupňový ventilátor
    • Jeden nebo dva ventilové pohony on/off
    • Jeden ventilový pohon on/off a jeden 1-stupňový elektrický ohřev
    • Jeden 3-bodový pohon
    • Jeden 1-stupňový kompresor v zařízení s výparníkem nebo jeden 1-stupňový kompresor s elektrickým ohřevem

  • Regulátory jsou vhodné pro systémy:
    • Vytápění nebo chlazení
    • Automatické přepínání vytápění / chlazení
    • Ruční přepínání vytápění / chlazení
    • Vytápění a chlazení (např. 4-trubkový systém)

  • Prostorové regulátory se dodávají s pevně danou sadou aplikací.

  • Příslušná aplikace se vybírá a aktivuje během uvedení do provozu DIP přepínačem a ovládací prvky regulátoru

Funkce

  • Řízení prostorové teploty pomocí vestavěného nebo odděleného teplotního čidla nebo čidla teploty vratného vzduchu

  • Přepínání mezi režimem vytápění a chlazení (automaticky dle lokálního čidla nebo ručně)

  • Výběr aplikace DIP přepínačem

  • Výběr provozního režimu pomocí tlačítka na regulátoru

  • Dočasný režim Komfort

  • 1- nebo 3-stupňové řízení otáček ventilátoru (automatické nebo ruční)

  • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C , °F

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Zamykání ovládání (automatické a ruční) - odemknuto, uzamčeno, pouze žádaná teplota

  • Dva multifunkční vstupy, volně nastavitelné pro:
    - Okenní kontakt
    - Detektor přítomnosti
    - Oddělené prostorové teplotní čidlo nebo čidlo teploty odtahového vzduchu
    - Poruchový vstup
    - Teplotní čidlo pro automatické přepínání vytápění / chlazení
    - Čidlo rosného bodu
    - Povolení chodu elektrického ohřevu (nízký tarif)

  • Zdokonalená funkce řízení ventilátoru, např. rozběh ventilátoru, nastavitelný chod ventilátoru v závislosti na režimu vytápění / chlazení

  • Funkce proplachu ve spojení s 2-cestnými ventily ve 2-trubkových systémech s automatickým přepínáním vytápění / chlazení

  • Upomínka pro vyčištění filtru

  • Limitace teploty pro podlahové vytápění

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů