Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Regulátory pro fan-coilové jednotky
RDG100, RDG110, RDG100T a RDG160T

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem

Regulátory pro aplikace s fan-coilovými jednotkami, pro aplikace s radiátory nebo podlahovým vytápěním a pro aplikace s tepelnými čerpadly.

Záloha chodu hodin při výpadku napájení: Od podzimu 2018 jsou regulátory RDG100T a RDG160T vybaveny novou funkcí, která zabezpečí chod hodin i při výpadku napájecího napětí po dobu minimálně 48 hodin.

Vlastnosti

  • RDG100 - napájecí napětí AC 230 V, výstupy ZAP / VYP, 3-bod. nebo PWM

  • RDG100T - jako RDG100, navíc přijímač pro infračervené dálkové ovládání a automatický režim s týdenním časovým programem s 8 programovatelnými časovými bloky

  • RDG110 - napájecí napětí AC 230 V, reléové (SPDT) výstupy ZAP / VYP

  • RDG160T - napájení AC/DC 24 V, 3 řídicí výstupy Y (DC 0…10 V), 3 beznapěťové reléové výstupy Q, možnost vzájemných kombinací pro ventily a ventilátor, týdenní časový program 

  • Druhy provozu: Komfortní, Útlumový a Ochranný režim

  • Automatická nebo ruční volba rychlosti ventilátoru

  • Výstup pro 3-rychlostní, 1-rychlostní ventilátor nebo ECM ventilátor DC 0..10 V (RDG160T)

  • Tři multifunkční vstupy pro čtečku vstupních karet, oddělené teplotní čidlo, atd.

  • Automatické nebo ruční přepínání vytápění / chlazení

  • Nastavitelné konfigurační a regulační parametry

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Podsvětlení displeje

Aplikace

  • Fan-coilové jednotky se zap/vyp nebo modulovanými řídicími výstupy:

  • 2-trubkový systém

  • 2-trubk. systém s elektrickým ohřevem

  • 2-trubk. systém a radiátor / podlahové vytápění

  • 4-trubkový systém

  • 4-trubk. systém s elektrickým ohřevem

  • 2-stupňové vytápění nebo chlazení

  • Topné / chladicí stropy (nebo radiátory) se zap/vyp nebo modulovanými

  • řídicími výstupy:

  • Topný / chladicí strop

  • Topný / chladicí strop s elektrickým ohřevem

  • Topný / chladicí strop a radiátor / podlahové vytápění

  • Topný / chladicí strop, 2-stupňové chlazení nebo vytápění

  • Tepelná čerpadla s výparníkem (DX type equipment):

  • 1-stupňový kompresor pro vytápění nebo chlazení

  • 1-stupňový kompresor pro vytápění nebo chlazení s elektrickým ohřevem

  • 1-stupňový kompresor pro vytápění nebo chlazení a radiátor / podlahové vytápění

  • 1-stupňový kompresor pro vytápění a chlazení s reverzním ventilem

  • 2-stupňový kompresor pro vytápění nebo chlazení

Výhody

  • Řízení prostorové teploty pomocí vestavěného nebo odděleného teplotního čidla nebo čidla teploty vratného vzduchu

  • Automatické nebo ruční přepínání mezi vytápěním a chlazením

  • Výběr aplikace pomocí DIP přepínačů

  • Výběr provozního režimu pomocí tlačítka na regulátoru

  • 1- nebo 3-rychlostní nebo plynulé DC 0…10 V řízení otáček ventilátoru (automatické nebo ruční)

  • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C , °F nebo obojí

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Zamykání ovládacích prvků (automatické a ruční)

  • Tři multifunkční vstupy, volně konfigurovatelné pro:

  • Přepínač druhu provozu (čtečka vstupních karet, okenní kontakt, atd.)

  • Čidlo pro automatické přepínání vytápění / chlazení

  • Oddělené prostorové teplotní čidlo nebo čidlo teploty vratného vzduchu

  • Čidlo rosného bodu

  • Povolení chodu elektrického ohřevu

  • Poruchový vstup

  • Zdokonalená funkce řízení ventilátoru, např. rozběh ventilátoru, nastavitelný provoz ventilátoru v závislosti na režimu vytápění / chlazení, zpoždění startu ventilátoru v systémech s regulací ZAP/VYP

  • Funkce proplachu ve spojení s 2-cestnými ventily v systémech s automatickým přepínáním vytápění / chlazení

  • Upomínka pro vyčištění filtru ventilátoru

  • Limitace teploty pro podlahové vytápění

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

  • Týdenní časový program: 8 programovatelných časových bloků pro přepínání mezi Komfortním a Útlumovým režimem (RDG160T a RDG100T)

  • Snímač pro infračervené dálkové ovládání IRA211 (RDG160T a RDG100T)