NOVÉ rotační servopohony bez zpětné pružiny - řada GSD...1A

Rychlé rotační servopohony bez havarijní funkce, krouticí moment 2 Nm

Elektromotorické servopohony VZT klapek s napájením AC/DC 24 V nebo AC 230 V.

Pro řízení Otevřeno/Zavřeno, tříbodové a spojité řízení.

Vlastnosti

  • Krouticí moment 2 Nm

  • Velikost klapky 0,3 m2

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 30 s

  • Krytí IP54

  • Rozměry 124 mm (d) x 72 mm (š) x 63 mm (v)

Aplikace

  • GSD141.1A - AC/DC 24 V, řízení On/Off, 3-bodové

  • GSD146.1A - AC/DC 24 V, řízení On/Off, 3-bodové, 2 pomocné spínače

  • GSD341.1A - AC 230 V, řízení On/Off, 3-bodové

  • GSD346.1A - AC 230 V, řízení On/Off, 3-bodové, 2 pomocné spínače

  • GSD161.1A - AC/DC 24 V, spojité řízení DC 0/2..10 V

  • GSD166.1A - AC/DC 24 V, spojité řízení DC 0/2..10 V, 2 pomocné spínače

  • GSD361.1A - AC 230 V, spojité řízení DC 0/2..10 V


Výhody

  • Velmi rychlý malý servopohon s přestavnou dobou 30 s

  • Prodloužená životnost, nízká spotřeba,

  • Samocentrovací adaptér pro všechny profily hřídele

  • Velmi tichý servopohon pro rezidentní aplikace

  • Jednoduchá instalace, barevně odlišené očíslované kabely