Rotační servopohony se zpětnou pružinou – Řada GPC...1E

Rotační servopohony s havarijní funkcí, krouticí moment 4 Nm

Elektromotorické servopohony VZT klapek se zpětnou pružinou s napájením AC/DC 24 V a AC 230 V.

Pro spojitý, dvoubodový nebo tříbodový řídicí signál.

Standardní typy nebo typy s dvěma pomocnými spínači.

Vlastnosti

  • Krouticí moment 4 Nm

  • Velikost klapky cca 0,6 m2

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 60 s

  • Uzavření pružinou 15 s

  • Krytí IP54

  • Rozměry 123,8 mm (d) x 72 mm (š) x 62,5 mm (v)

Aplikace

  • GPC121.1A - AC 24 V/DC 24-48 V, 2-bodový řídicí signál

  • GPC126.1A - AC 24 V/DC 24-48 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GPC321.1A - AC 230 V, 2-bodový řídicí signál

  • GPC326.1A - AC 230 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GPC131.1A - AC 24 V/DC 24-48 V, 3-bodový řídicí signál

  • GPC136.1A - AC 24 V/DC 24-48 V, 3-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GPC161.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba

  • GPC166.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, 2 pomocné spínače

  • GPC361.1E - AC 230 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, 2 pomocné spínače, elektricky nastavitelný rozsah


Výhody

  • Robustní kryt

  • Nejmenší pohon ve své třídě

  • Nízká spotřeba

  • Kompaktní konstrukce - jednoduchá instalace

  • Dlouhá životnost