Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GLB181.1E/BA

Nové kompaktní VAV regulátory s komunikací BACnet, AC 24 V, 10 Nm. 300 Pa

Komunikační kompaktní regulátor s komunikací BACnet MS/TP (BLT) pro zařizení s proměnným nebo konstantním množstvím vzduchu.

S integrovaným přesným čidlem tlakové diference.

Krouticí moment 10 Nm, úhel otáčení je mechanicky nastavitelný.

Vlastnosti

  • Krouticí moment 10 Nm

  • Spotřeba 3 VA, 2,5 W

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 150 s

  • Krytí IP54

  • Rozměry 158 mm (d) x 71 mm (š) x 61 mm (v)

Aplikace

  • GLB111.1E/BA - VAV, AC 24 V, komunikace BACnet MS/TP


Výhody

  • Nízká hladina hluku

  • Dlouhá životnost 2 000 000 cyklů

  • Jednoduché ovládání a diagnostika pomocí LED a tlačítka

  • Energetický úsporný servopohon