Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla jemných prachových částic QSA2700..

Čidla měří koncentraci prachových částic PM2.5 a PM10 v interiéru

Čidla se dodávají ve dvou variantách:
QSA2700 - provedení bez displeje s 3-barevným LED indikátorem
QSA2700D - provedení s 2,4 palcovým barevným LCD displejem K

Provedení s dislejem obsahuje snímač přiblížení osob. Pokud před čidlem nebyla po nějakou dobu detekována žádná osoba, přejde čidlo do úsporného režimu, kdy je displej vypnutý a čidlo pracuje a odesílá naměřené hodnoty v pravidelných intervalech.

K čidlům se dodává také náhradní měřicí modul AQS2700, který je podle provozních podmínek třeba pravidelně měnit cca po 1 - 3 letech. Nutnost výměny měřicího modulu se signalizuje jednak přímo na čidle, jednak se odesílá po komunikaci Modbus RTU.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC / DC 24 V

  • Samostatné signálové výstupy DC 0...10 V pro PM2.5 a PM10

  • Výstup po komunikaci Modbus RS485 RTU