Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAC3161, QAC3171

Čidla venkovní teploty

Aktivní čidla pro měření venkovní teploty nebo prostorové teploty v komerčních prostorech.

Čidla měří teplotu snímacím prvkem, jehož elektrický odpor se mění v závislosti na teplotě. Změna se převádí na aktivní výstupní signál DC 0...10 V nebo 4….20 mA v závislosti na typu čidla. Výstupní signál odpovídá zvolenému teplotnímu rozsahu.

Vlastnosti

  • Rozsah měření -50...+50 °C s možností změny rozsahu na 0...+50 °C nebo -35...+35 °C

  • Výstupní signál DC 0 -10 V nebo 4 - 20 mA

  • Napájení AC 24 V nebo DC 13,5...35 V

  • Časová konstanta cca 9 min

Aplikace

  • Referenční čidlo pro ekvitermní regulaci

  • Měřicí čidlo, např. pro optimalizaci, odesílání naměřené hodnoty, nebo pro připojení k systémům automatizace a řízení budov

  • Přesná čidla pro měření prostorové teploty v komerčních prostorech

Jednotlivé typy a provedení

  • QAC3161 - čidlo venkovní teploty, DC 0...10 V

  • QAC3171 - čidlo venkovní teploty, 4...20 mA