Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAD2...

Příložná teplotní čidla

Příložná teplotní čidla pro měření teploty na potrubí. Snímací článek měří teplotu potrubí. Jeho elektrický odpor se mění v závislosti na teplotě teplonosné látky v potrubí.

Čidla QAD2… jsou vhodná pro použití se všemi typy regulátorů, které jsou schopné zpracovat analogový signál pasivního čidla.

Vlastnosti

  • Rozsah měření -30... 130°C (NTC 10k, 125 °C)

  • Měřící články LG-Ni 1000, Pt100, Pt1000, NTC 10k

  • Časová konstanta 3 nebo 6 s

Aplikace

  • K měření teploty potrubí pro
    · regulaci nebo omezení teploty náběhu
    · omezení teploty zpátečky
    · regulaci přípravy teplé vody

Jednotlivé tyty pa provedení

  • QAD22 - Příložné čidlo, LG-Ni 1000, -30… 130 °C, 3 s

  • QAD2010 - Příložné čidlo, Pt100, -30… 130 °C, 3 s

  • QAD2012 - Příložné čidlo, Pt1000, -30… 130 °C, 3 s

  • QAD2030 - Příložné čidlo, NTC 10k, -30… 125 °C, 6 s