Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAD26.220

Příložné teplotní čidlo

Příložné teplotní čidlo pro měření teploty na potrubí. Snímací článek měří teplotu potrubí. Jeho elektrický odpor se mění v závislosti na teplotě teplonosné látky v potrubí.

Čidlo QAD26.220 je vhodné pro použití se všemi typy regulátorů, které jsou schopné zpracovat analogový signál pasivního čidla LG-Ni 1000.

Díky svému tvaru je čidlo vhodné pro montáž pod izolaci potrubí, díky tomu se hodí i pro chladicí systémy

Vlastnosti

  • Rozsah měření -35... 90°C

  • Měřící článek LG-Ni 1000

  • Časová konstanta  < 10 s

Aplikace

  • K měření teploty potrubí pro
    · regulaci nebo omezení teploty náběhu
    · omezení teploty zpátečky

Jednotlivé tyty pa provedení

  • QAD26.220 - Příložné čidlo, LG-Ni 1000, -35… 90 °C, kabel 2 m