Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAE21...

Ponorná čidla teploty

QAE21..

Pasivní čidla pro měření teploty vody v potrubí a zásobnících.
Čidlo měří teplotu vody snímacím prvkem, jehož elektrický odpor se mění v závislosti na teplotě. Výstupní signál se odesílá k dalšímu zpracování vhodným regulátorem nebo řídicím systémem.

Vlastnosti

  • Rozsah měření -30...+130°C

  • Měřící článek LG-Ni 1000, Pt 100, Pt 1000 a NTC 10k

  • Délka ponoru 100 mm a 150 mm

  • Tlaková třída PN 10 nebo PN 16 a PN 40

  • Časová konstanta, s ochrannou jímkou 30 s, bez ochranné jímky 8 s

Aplikace

  • Ponorná čidla se používají v zařízeních pro vytápění, větrání a klimatizaci pro:

  • regulaci nebo omezení teploty topné vody

  • omezení teploty vratné vody

  • regulaci ohřevu teplé vody (TV)

Jednotlivé typy a provedení

  • QAE2111.010 - ponorné čidlo, 100 mm, Pt 100

  • QAE2111.015 - ponorné čidlo, 150 mm, Pt 100

  • QAE2112.010 - ponorné čidlo, 100 mm, Pt 1000

  • QAE2112.015 - ponorné čidlo, 150 mm, Pt 1000

  • QAE2120.010 - ponorné čidlo, 100 mm, LG-Ni 1000, včetně ochranné jímky PN10

  • QAE2120.015 - ponorné čidlo, 150 mm, LG-Ni 1000, včetně ochranné jímky PN10

  • QAE2121.010 - ponorné čidlo, 100 mm, LG-Ni 1000

  • QAE2121.015 - ponorné čidlo, 150 mm, LG-Ni 1000

  • QAE2130.010 - ponorné čidlo, 100 mm, NTC 10k

  • QAE2130.015 - ponorné čidlo, 150 mm, NTC 10k