Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAE26.9...

Ponorná čidla teploty

QAE21..

Pasivní čidla pro měření teploty vody v potrubí a zásobnících.
Čidlo měří teplotu vody snímacím prvkem, jehož elektrický odpor se mění v závislosti na teplotě. Výstupní signál se odesílá k dalšímu zpracování vhodným regulátorem nebo řídicím systémem.

Vlastnosti

  • Rozsah měření -40/-50...+180°C  dle typu

  • Měřící článek LG-Ni 1000

  • Délka ponoru 15 mm až 465 mm, dle typu

  • Tlaková třída PN 40 nebo PN 16, dle typu

  • Časová konstanta 2,5 / 3 s

Aplikace

  • Ponorná čidla QAE26.9.. se používají v zařízeních pro vytápění, větrání a klimatizaci pro:

  • regulaci nebo omezení teploty topné vody

  • omezení teploty vratné vody

Jednotlivé typy a provedení

  • QAE26.9 - ponorné čidlo, -40...+180 °C, < 3 s, až 260 mm, PN 40

  • QAE26.90 - ponorné čidlo, -50...+180 °C, < 2,5 s, až 65 mm, PN 16

  • QAE26.91 - ponorné čidlo, -50...+180 °C, < 2,5 s, až 125 mm, PN 16

  • QAE26.93 - ponorné čidlo, -50...+180 °C, < 2,5 s, až 240 mm, PN 16

  • QAE26.95 - ponorné čidlo, -50...+180 °C, < 2,5 s, až 465 mm, PN 16