Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAE3010..., QAE3075...

Ponorná teplotní čidla

Čidla pro měření teploty kapalných a plynných látek.

Ponorná čidla měří teplotu snímacím prvkem na konci měřicí trubice, jehož elektrický odpor se mění v závislosti na teplotě.
U čidel s aktivním výstupem se změna elektrického odporu převádí na výstupní signál  4….20 mA.

Vlastnosti

  • Rozsah měření -50...+200 °C (pasivní) nebo 0...+200 °C (aktivní)

  • Pasivní Pt 100 nebo aktivní 4 - 20 mA

  • Délka ponoru 100 mm nebo 160 mm

  • Tlaková třída PN 40

  • Časová konstanta 25 s

Aplikace

  • Měření teploty kapalných a plynných látek v systémech vytápění, větrání, klimatizace a v systémech centralizovaného zásobování teplem.

Jednotlivé typy a provedení

  • QAE3010.010 - ponorné čidlo, 100 mm, -50...+200 °C, pasivní, Pt 100

  • QAE3010.016 - ponorné čidlo, 160 mm, -50...+200 °C, pasivní, Pt 100

  • QAE3075.010 - ponorné čidlo, 100 mm, 0...+200 °C, aktivní, 4...20 mA

  • QAE3075.016 - ponorné čidlo, 160 mm, 0...+200 °C, aktivní, 4...20 mA