Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAF81...

Protimrazové termostaty

Protimrazové termostaty QAF81... se používají ke sledování teploty vzduchu za tepelnými výměníky v systémech větrání a klimatizace, aby se zabránilo jejich poškození mrazem. Termostaty vynikají malou spínací hysterezí a dobrou reprodukovatelností.
Reset se provádí automaticky (u provedení QAF81.6M se reset provádí ručně).

Vlastnosti

  • Rozsah nastavení: -5...+15 °C

  • Krytí IP54 (s kabelovou průchodkou IP65 )

  • Malá spínací hystereze

Aplikace

  • Protimrazový termostat se může použít pro následující funkce ochrany proti zamrznutí:
    –   Zastavení chodu ventilátoru
    –   Uzavření klapky venkovního vzduchu
    –   Otevření ventilu topného výměníku na 100 %
    –   Spuštění čerpadla topného výměníku
    –   Vypnutí chladiče (kondenzátoru) a zvlhčovače
    –   Aktivace vizuálního a/nebo zvukového hlášení poruchy

Jednotlivé typy a provedení

  • QAF81.3 - protimrazový termostat, kapilára 3 m, automatický reset

  • QAF81.6 - protimrazový termostat, kapilára 6 m, automatický reset

  • QAF81.6M - protimrazový termostat, kapilára 6 m, ruční reset