Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla tlaku - Symaro P - QBE2..03-P..

Čidla tlaku pro kapaliny a plyny

 

Čidla tlaku jsou založena na piezorezistivním principu měření. Keramická membrána snímá tlak přímým kontaktem s médiem. Naměřená hodnota je elektronicky převedena na lineární výstupní signál DC 0...10 V nebo DC 4…20 mA.

Vlastnosti

  • Měřicí rozsahy 0...1 až 0...60 bar, viz "Jednotlivé typy a provedení"

  • Výstupní signál DC 0...10 V nebo DC 4...20 mA

  • Napájení DC 7...33 V nebo AC 24 V / DC 12...33 V

  • Procesní připojení G1/2", vnitřní závit M5

  • Dovolená teplota média -40...+125 °C

Aplikace

  • Čidla tlaku jsou určena pro měření statického nebo dynamického přetlaku v zařízeních HVAC, zejména v hydraulických a pneumatických systémech s kapalným nebo plynným médiem.

Výhody

  • Měření není ovlivněno změnami teploty.

  • Vysoká teplotní stálost.

  • Bez mechanického opotřebení nebo povrchových změn.

Jednotlivé typy a provedení

  • QBE2003-P1 -  Čidlo tlaku, 0...1 bar, 0...10 V

  • QBE2003-P1.6 -  Čidlo tlaku, 0...1.6 bar, 0...10 V

  • QBE2003-P2.5 -  Čidlo tlaku, 0...2.5 bar, 0...10 V

  • QBE2003-P4 -  Čidlo tlaku, 0...4 bar, 0...10 V

  • QBE2003-P6 -  Čidlo tlaku, 0...6 bar, 0...10 V

  • QBE2003-P10 -  Čidlo tlaku, 0...10 bar, 0...10 V

  • QBE2003-P16 -  Čidlo tlaku, 0...16 bar, 0...10 V

  • QBE2003-P25 -  Čidlo tlaku, 0...25 bar, 0...10 V

  • QBE2003-P40 -  Čidlo tlaku, 0...40 bar, 0...10 V

  • QBE2003-P60 -  Čidlo tlaku, 0...40 bar, 0...10 V

  • QBE2103-P1 -  Čidlo tlaku, 0...1 bar, 4...20 mA

  • QBE2103-P1.6 -  Čidlo tlaku, 0...1.6 bar, 4...20 mA

  • QBE2103-P2.5 -  Čidlo tlaku, 0...2.5 bar, 4...20 mA

  • QBE2103-P4 -  Čidlo tlaku, 0...4 bar, 4...20 mA

  • QBE2103-P6 -  Čidlo tlaku, 0...6 bar, 4...20 mA

  • QBE2103-P10 -  Čidlo tlaku, 0...10 bar, 4...20 mA

  • QBE2103-P16 -  Čidlo tlaku, 0...16 bar, 4...20 mA

  • QBE2103-P25 -  Čidlo tlaku, 0...25 bar, 4...20 mA

  • QBE2103-P40 -  Čidlo tlaku, 0...40 bar, 4...20 mA

  • QBE2103-P60 -  Čidlo tlaku, 0...40 bar, 4...20 mA