Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla tlaku - Symaro P - QBE2x04-P...

Čidla tlaku pro chladiva

 
Čidla tlaku pro chladící zařízení (pro neutrální a lehce korozivní kapaliny a plyny včetně amoniaku).

Čidla tlaku QBE2x04-P... jsou založena na piezorezistivním principu měření. Membrána čidla (měřící prvek) z nerezové oceli snímá tlak přímým kontaktem s médiem. Tlaková komora je celá zavařená. Naměřená hodnota je elektronicky převedena na lineární výstupní signál DC 0...10 V nebo DC 4…20 mA.

Vlastnosti

  • Měřící rozsah -1...+9 bar až  -1...+59 bar

  • Časová konstanta do 2 ms

  • Výstupní signál DC 0...10 V nebo 4...20 mA

  • Napájení AC 24 V nebo DC 7...33 V

  • Dovolená teplota média -40...+135°C

Aplikace

  • Čidla tlaku jsou určena pro měření statického nebo dynamického tlaku ve VVK zařízeních, zejména v hydraulických a chladících systémech s kapalným nebo plynným médiem.

Výhody

  • Měření není ovlivněno změnami teploty

  • Vysoká teplotní stálost

  • Bez mechanického opotřebení nebo povrchových změn

Jednotlivé typy a provedení

  • QBE2004-P10U -  Čidlo tlaku, -1...+9 bar, 0...10 V

  • QBE2004-P25U -  Čidlo tlaku, -1...+24 bar, 0...10 V

  • QBE2004-P30U -  Čidlo tlaku, -1...+29 bar, 0...10 V

  • QBE2004-P60U -  Čidlo tlaku, -1...+59 bar, 0...10 V

  • QBE2104-P10U -  Čidlo tlaku, -1...+9 bar, 4...20 mA

  • QBE2104-P25U -  Čidlo tlaku, -1...+24 bar, 4...20 mA

  • QBE2104-P30U -  Čidlo tlaku, -1...+29 bar, 4...20 mA

  • QBE2104-P60U -  Čidlo tlaku, -1...+59 bar, 4...20 mA