Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla tlaku - Symaro P - QBE3...

Čidla tlakové diference

QBE3...

Čidla diferenčního tlaku pro neutrální a středně korozivní kapaliny a plyny.
Keramická membrána snímá tlak přímým kontaktem s médiem. Naměřená hodnota je elektronicky převedena na lineární výstupní signál DC 0...10 V nebo DC 4…20 mA.

Vlastnosti

  • Měřící rozsahy 0...1 až 0...16 bar, viz Jednotlivé typy a provedení

  • Procesní připojení přes vnější závit G1/8" nebo měděné potrubí o průměru 6 mm

  • Součástí dodávky jsou dvě svěrná šroubení pro měděné potrubí o průměru 6 mm

  • Výstupní signál 0...10 V nebo 4...20 mA

  • Napájení AC 24 V / DC 11...33 V

Aplikace

  • Čidlo tlakové diference QBE3x00-D.. je určeno zejména pro kontinuální měření hladiny
    nebo průtoku neutrálních nebo středně korosivních kapalin nebo plynů v systémech
    VVK.

Výhody

  • Velmi malý vliv teploty

  • Odolnost vůči vysokým teplotám

  • Bez mechanického opotřebení nebo povrchových změn

Jednotlivé typy a provedení

  • QBE3000-D1 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...1 bar, 0...10 V

  • QBE3000-D1.6 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...1,6 bar, 0...10 V

  • QBE3000-D2.5 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...2,5 bar, 0...10 V

  • QBE3000-D4 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...4 bar, 0...10 V

  • QBE3000-D6 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...6 bar, 0...10 V

  • QBE3000-D10 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...10 bar, 0...10 V

  • QBE3000-D16 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...16 bar, 0...10 V

  • QBE3100-D1 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...1 bar, 4...20 mA

  • QBE3100-D1.6 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...1,6 bar, 4...20 mA

  • QBE3100-D2.5 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...2,5 bar, 4...20 mA

  • QBE3100-D4 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...4 bar, 4...20 mA

  • QBE3100-D6 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...6 bar, 4...20 mA

  • QBE3100-D10 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...10 bar, 4...20 mA

  • QBE3100-D16 -  Čidlo diferenčního tlaku, 0...16 bar, 4...20 mA