Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla tlaku - Symaro P - QBE63-DP...

Čidla tlakové diference pro neutrální a lehce korosivní plyny a kapaliny

Čidla tlakové diference pro kapaliny a plyny, pro měření přetlaku a podtlaku a
tlakových diferencí v systémech vytápění, větrání a klimatizace (VVK).
Čidla tlakové diference QBE63-DP... jsou také určena pro kontinuální sledování hladiny
nebo průtoku neutrálních nebo středně korozovních plynů nebo kapalin.
Měřený tlak působí na měřící systém s membránou, trvalým magnetem a měřícím
převodníkem na principu Hallova jevu. Měřený tlak je elektronicky převeden na lineární
výstupní signál DC 0 ...10 V.

Vlastnosti

  • Měřící převodník na principu Hallova jevu

  • Napěťový výstupní signál DC 0...10 V

  • Napájení AC 24 V nebo DC 20...30V

Aplikace

  • Čidla QBE63-DP... jsou určena pro měření tlakové diference, přetlaku, podtlaku a okrajově také pro kontinuální měření hladiny nebo průtoku neutrálních nebo lehce korozivních plynů nebo kapalin.

Výhody

  • Odolná proti tlakovému přetížení.

  • Jednoduchá a robustní konstrukce zajišťující spolehlivou funkci.

Jednotlivé typy a provedení

  • QBE63-DP01 - Měřicí rozsah: 0 ...10 kPa, 0 ...100 mbar

  • QBE63-DP02 - Měřicí rozsah: 0 ...20 kPa, 0 ...200 mbar

  • QBE63-DP05 - Měřicí rozsah: 0 ...50 kPa, 0 ...500 mbar

  • QBE63-DP1 - Měřicí rozsah: 0 ...100 kPa, 0 ...1 bar