Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla tlaku - Symaro P - QBE92...

Čidla tlaku pro kapaliny a plyny

 

Čidla tlaku QBE92.. jsou založena na piezorezistivním principu měření. Keramická membrána snímá tlak přímým kontaktem s médiem.
Naměřená hodnota je elektronicky převedena na lineární výstupní signál DC 4…20 mA nebo
DC 0...10 V.

Vlastnosti

  • Měřící rozsahy 0...6 až 0...25 bar, viz Jednotlivé typy a provedení

  • Vvýstupní signál DC 0...10 V nebo 4...20 mA

  • Napájení DC 24 V

  • Procesní připojení G1/4"

  • Adaptér pro procesní přípojení na G1/2": WZT-G1412/CZ 

  • Dovolená teplota média -25...+125°C

Aplikace

  • Čidla tlaku jsou určena pro měření statického přetlaku v zařízeních HVAC, zejména v hydraulických a pneumatických systémech s kapalným nebo plynným médiem.

Výhody

  • Vysoká teplotní stálost.

  • Bez mechanického opotřebení nebo povrchových změn.

Jednotlivé typy a provedení

  • QBE9200-P6 -  Čidlo tlaku, 0...6 bar, 0...10 V

  • QBE9200-P10 -  Čidlo tlaku, 0...10 bar, 0...10 V

  • QBE9200-P16 -  Čidlo tlaku, 0...16 bar, 0...10 V

  • QBE9200-P25 -  Čidlo tlaku, 0...25 bar, 0...10 V

  • QBE9210-P6 -  Čidlo tlaku, 0...6 bar, 4...20 mA

  • QBE9210-P10 -  Čidlo tlaku, 0...10 bar, 4...20 mA

  • QBE9210-P16 -  Čidlo tlaku, 0...16 bar, 4...20 mA

  • QBE9210-P25 -  Čidlo tlaku, 0...25 bar, 4...20 mA