Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla tlaku - Symaro P - QBE93...

Čidla tlaku pro kapaliny a plyny

 

Čidla tlaku QBE93.. jsou založena na piezorezistivním principu měření. Nerezová membrána snímá tlak přímým kontaktem s médiem.
Naměřená hodnota je elektronicky převedena na lineární výstupní signál DC 4…20 mA nebo
DC 0...10 V.

Vlastnosti

  • Měřící rozsahy 0...6 až 0...40 bar, viz Jednotlivé typy a provedení

  • Vvýstupní signál DC 0...10 V nebo 4...20 mA

  • Napájení DC 24 V

  • Procesní připojení G1/4"

  • Adaptér pro procesní přípojení na G1/2": WZT-G1412/CZ 

  • Dovolená teplota média -25...+125°C

Aplikace

  • Čidla tlaku jsou určena pro měření statického nebo dynamického přetlaku v zařízeních HVAC, zejména v hydraulických a pneumatických systémech s kapalným nebo plynným médiem.

Výhody

  • Vysoká teplotní stálost.

  • Bez mechanického opotřebení nebo povrchových změn.

Jednotlivé typy a provedení

  • QBE9300-P6 -  Čidlo tlaku, 0...6 bar, 0...10 V

  • QBE9300-P10 -  Čidlo tlaku, 0...10 bar, 0...10 V

  • QBE9300-P16 -  Čidlo tlaku, 0...16 bar, 0...10 V

  • QBE9300-P25 -  Čidlo tlaku, 0...25 bar, 0...10 V

  • QBE9300-P40 -  Čidlo tlaku, 0...40 bar, 0...10 V

  • QBE9310-P6 -  Čidlo tlaku, 0...6 bar, 4...20 mA

  • QBE9310-P10 -  Čidlo tlaku, 0...10 bar, 4...20 mA

  • QBE9310-P16 -  Čidlo tlaku, 0...16 bar, 4...20 mA

  • QBE9310-P25 -  Čidlo tlaku, 0...25 bar, 4...20 mA

  • QBE9310-P40 -  Čidlo tlaku, 0...40 bar, 4...20 mA