Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla tlaku - Symaro P - QBM4...

Čidla diferenčního tlaku s vysokou přesností pro vzduch a nekorozivní plyny, s kalibračním certifikátem

QBM4...

Čidlo diferenčního tlaku pro aplikace, kde jsou kladeny vysoké nároky na přesnost 
a kvalitu měření. Čdla se dodávají s kalibračním certifikátem.
Čidlo snímá diferenční tlak membránou ze silikonové pryže a keramickou pákou. 
Podle typu čidla je vysílán lineární signál DC 0...10 V nebo 4...20 mA, který je kalibrovaný a korigovaný o vliv teploty.

Vlastnosti

  • Měřící rozsah viz. "Přehled typů"

  • Lineární charakteristika výstupního signálu

  • Výstupní signál DC 0 - 10 V nebo 4...20 mA

  • Kalibrovaný teplotně kompenzovaný výstupní signál

  • Napájení AC 24 V nebo DC 13,5...33 V

  • Čidla vyhovují nejpřísnějším předpisům FDA a GMP

Aplikace

  • Kalibrované čidlo diferenčního tlaku je určeno pro aplikace, kde je požadována vysoká přesnost měření nebo kde předpisy vyžadují pravidelnou kalibraci.

  • Měření minimálních tlakových diferencí ve větracích a klimatizačních potrubích 
    Kontrola průtoku vzduchu· Sledování stavu filtrů a regulace chodu ventilátorů 
    Sledování tlaku v laboratořích, výrobních zónách a zónách vyžadujících speciální podmínky 
    Pro dosažení proměnlivého průtoku vzduchu ve VAV zařízeních v dodávce a odvětrávání vzduchu

Výhody

  • Velmi krátká doba odezvy

  • Jednoduchá a rychlá montáž

  • Kalibrační certifikát

Jednotlivé typy a provedení

  • QBM4000-1 - Rozsah měření:  0…100 Pa, DC 0...10 V

  • QBM4000-3 - Rozsah měření:  0…300 Pa, DC 0...10 V

  • QBM4000-10 - Rozsah měření:  0…1000 Pa, DC 0...10 V

  • QBM4000-25 - Rozsah měření:  0…2500 Pa, DC 0...10 V

  • QBM4100-1U  - Rozsah měření: -50…+50 Pa, 4...20 mA

  • QBM4100-1D  - Rozsah měření: 0…100 Pa, 4...20 mA, provedení s displejem