Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla tlaku - Symaro P - QBM68..

Čidla diferenčního tlaku a proudění pro vzduch a nekorozivní plyny, komunikace Modbus RTU

Čidlo snímá diferenční tlak snímačem MEMS*. Čidlo podle odchylky vysílá lineární výstupní signál DC 0...10 V kompenzovaný podle teploty. Tlakovou diferenci je možné kdykoli načítat také pomocí komunikace Modbus. Průměr hodnoty diferenčního tlaku za 500, 1000, 4000 a 1600 ms je vypočítáván průběžně a je přístupný na samostatných registrech Modbus komunikace. Tlumení 1000 nebo 2000 ms je možné pro výstupní signál 0-10 V konfigurovat pomocí DIP přepínačů.

*
MEMS = Micro-mechanický systém

Vlastnosti

  • Lineární tlaková charakteristika

  • Výstupní signál DC 0 - 10 V a Modbus RTU (RS485)

  • ModBus RTU (RS485)

  • Kalibrovaný měřící signál s teplotní kompenzací

  • Napájení AC 24 V nebo DC 15...35 V

Aplikace

  • Čidlo diferenčního tlaku je vhodné pro aplikace, kde je požadován analogový výstup  0...10 V nebo odesílání měřených dat na sběrnici Modbus.

  • Navíc čidlo může na sběrnici Modbus zasílat vypočtené hodnoty rychlosti proudění vzduchu.

  • Oblast použití·:
    Měření minimálních tlakových diferencí ve větracích a klimatizačních potrubích·
    Kontrola průtoku vzduchu· Sledování stavu filtrů a regulace chodu ventilátorů·
    Sledování tlaku v laboratořích, výrobních zónách a zónách vyžadujících speciálnípodmínky
    Pro dosažení proměnlivého průtoku vzduchu ve VAV zařízeních v dodávce a odvětrávánívzduchu

Výhody

  • Kombinace výstupů 0...10 V a sběrnice Modbus

  • Výpočet rychlosti proudění vzduchu z diferenčního tlaku a zadaných parametrů potrubí

Jednotlivé typy a provedení

  • QBM68.1200 - čidlo diferenčního tlaku, 1x 0...1250 Pa

  • QBM68.1200D - čidlo diferenčního tlaku, 1x 0...1250 Pa, provedení s displejem

  • QBM68.2500 - čidlo diferenčního tlaku, 1x 0...2500 Pa

  • QBM68.2500D - čidlo diferenčního tlaku, 1x 0...2500 Pa, provedení s displejem

  • QBM68.1212 - dvojité čidlo diferenčního tlaku, 2x 0...1250 Pa

  • QBM68.1212D - dvojité čidlo diferenčního tlaku, 2x 0...1250 Pa, provedení s displejem

  • QBM68.2512 - dvojité čidlo diferenčního tlaku, 1x 0...1250 Pa, 1x 0...2500 Pa

  • QBM68.2512D - dvojité čidlo diferenčního tlaku, 1x 0...1250 Pa, 1x 0...2500 Pa, provedení s displejem

  • QBM68.2525 - dvojité čidlo diferenčního tlaku, 2x 0...2500 Pa