Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla tlaku  - Symaro P - QBM69..

Čidlo diferenčního tlaku a proudění pro vzduch a nekorozivní plyny, komunikace Modbus RTU

Dvojité čidlo diferenčního tlaku s možností připojení 2 teplotních čidel.

Čidlo snímá diferenční tlak snímačem MEMS*. Čidlo podle odchylky vysílá lineární výstupní signál DC 0...10 V kompenzovaný podle teploty. Diferenční tlak je možné kdykoli načítat také pomocí komunikace Modbus. Průměr hodnoty tlakové diference za 500, 1000, 4000 a 1600 ms je vypočítáván průběžně a je přístupný na samostatných registrech Modbus komunikace. 

MEMS = Micro-mechanický systém

Vlastnosti

  • Lineární tlaková charakteristika

  • Možnost připojení teplotních čidel LG-Ni 1000, Pt 1000 nebo NTC 10K

  • Výstup - komunikace Modbus RTU (RS485)

  • Kalibrace nulového bodu

  • Kalibrovaný měřící signál s teplotní kompenzací

  • Napájení AC 24 V nebo DC 15...35 V

Aplikace

  • Čidlo diferenčního tlaku je vhodné pro aplikace kde je požadováno sdílení informací o direnenčních tlacích a teplotách.

  • Oblast použití·:
    Měření minimálních tlakových diferencí ve větracích a klimatizačních potrubích·
    Kontrola průtoku vzduchu· Sledování stavu filtrů a regulace chodu ventilátorů·
    Sledování tlaku v laboratořích, výrobních zónách a zónách vyžadujících speciálnípodmínky
    Pro dosažení proměnlivého průtoku vzduchu ve VAV zařízeních v dodávce a odvětrávánívzduchu

Výhody

  • Odesílán informací o diferenčních tlacích a teplotách na sběrnici Modbus

  • Vysoká přesnost v celém rozsahu měření

Jednotlivé typy a provedení

  • QBM69.2512 - dvojité čidlo diferenčního tlaku, 1x 0...2500 Pa, 1x 0...1250 Pa, 2x vstup pro teplotní čidlo