Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla tlaku - Symaro P - QBM81-...

Diferenční tlakový spínač

 
Diferenční tlakový spínač pro vzduch a nekorosivní plyny.
Tlaková diference mezi dvěma odběry tlaku způsobuje výchylku membrány
napojenou na pružinu. Tato speciální membrána zajišťuje dlouhodobou stabilitu
spínacích bodů.
Na přístroji je stupnice pro přesné nastavení spínacího bodu.

Vlastnosti

  • Měřicí rozsahy 20...300 Pa až 1000...5000 Pa

  • Výstup, bezpoteciálový přepínací kontakt AC 250 V, 5 (3) A

Aplikace

  • Diferenční tlakový spínač se používá pro sledování tlakové diference, podtlaku a přetlaku ve větracích a klimatizačních zařízeních.

  • Měřením tlakové diference se sleduje stav vzduchových filtrů, proudění vzduchu, běh ventilátorů a přetlak.

Jednotlivé typy a provedení

  • QBM81-3 - Diderenční tlakový spínač, rozsah nastavení  20…300 Pa, 0,2…3 mbar

  • QBM81-5 - Diderenční tlakový spínač, rozsah nastavení  50…500 Pa, 0,5…5 mbar

  • QBM81-10 - Diderenční tlakový spínač, rozsah nastavení  100…1000 Pa, 1…10 mbar

  • QBM81-20 - Diderenční tlakový spínač, rozsah nastavení  500…2000 Pa, 5…20 mbar

  • QBM81-50 - Diderenční tlakový spínač, rozsah nastavení  1000…5000 Pa, 10…50 mbar