Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla vlhkosti - Symaro H - QFA10..

Prostorové hygrostaty pro regulaci relativní vlhkosti

Prostorový hygrostat získává relativní vlhkost okolního vzduchu pomocí měřícího prvku, který je vyrobený ze stabilizované plastové tkaniny. Tento plastový pásek uvádí do chodu mikrospínač podle relativní vlhkosti. Mikrospínač má stálou hysterezi spínání bezpotenciálového kontaktu. Pokud se aktuální vlhkost odchyluje od nastavené žádané hodnoty, hygrostat zapne zařízení pro zvlhčování nebo odvlhčování.

Vlastnosti

  • Hygrostat s jednopólovým mikrospínačem

  • Prvek pro měření relativní vlhkosti je vyrobený ze stabilizované plastové tkaniny

  • Otočný ovladač pro nastavení žádané hodnoty pro horní mez spínání

  • Pro ovládání zvlhčovacího zařízení

  • Pro ovládání odvlhčovacího zařízení

  • Přímá montáž na stěnu nebo na elektroinstalační krabici

  • Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt 5(3) A, AC 250 V

  • Časová konstanta cca 5 min

Aplikace

Prostorové hydrostaty se používají pro regulaci a sledování relativní vlhkosti ve větracích a klimatizačních zařízeních.
Zajišťují regulaci prostorové vlhkosti ve volitelném rozsahu 30 až 90% pomocí regulačního zařízení pro zvlhčování nebo odvlhčování.

Jednotlivé typy a provedení

  • QFA1000- rozsah 30…90 % r. v., nastavení žádané hodnoty pod krytem

  • QFA1001- rozsah 30…90 % r. v., nastavení žádané hodnoty na krytu

Výhody

  • Měřící prvek relativní vlhkosti je vyroben ze stabilizované plastové tkaniny