Prostorová čidla relativní vlhkosti - QFA20...

Kombinovaná čidla pro měření relativní vlhkosti a teploty QFA20...

Měření relativní vlhkosti:
Čidla měří relativní vlhkost v místnosti pomocí prvku, jehož elektrická kapacita se mění v závislosti na relativní vlhkosti. Elektronické obvody převádějí informace ze snímacího senzoru na spojitý signál DC 0...10 V nebo 4…20 mA, odpovídající relativní vlhkosti v rozsahu
0...100 %.

Měření teploty:
Čidlo měří teplotu v místnosti snímacím prvkem, jehož elektrický odpor se mění v závislosti na teplotě. Změna se převádí na aktivní výstupní signál DC 0...10 V nebo 4…20 mA odpovídající rozsahu 0...50 °C, -35...+35 °C nebo -40...+70 °C. Měřicí rozsah je možné zvolit.
Teplota se vysílá jako simulovaný pasivní výstupní signál LG-Ni 1000 (0…50 °C) jako alternativa k aktivnímu výstupnímu signálu.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13,5…35 V

  • Signálový výstup DC 0...10 V / 4…20 mA pro relativní vlhkost

  • Signálový výstup DC 0...10 V / 4…20 mA / LG-Ni 1000 pro teplotu

  • Přesnost ±3 % r.v. v komfortním rozsahu

  • Rozsah použití  -15…+50 °C / 0…95 % r.v. (bez kondenzace)

Jednotlivé typy a provedení

  • QFA2000 - Čidlo relativní vlhkosti, výstup 0 ...10 V

  • QFA2001 - Čidlo relativní vlhkosti, výstup 4 ...20 mA

  • QFA2020 - Čidlo relativní vlhkosti, výstup 0 ...10 V, teplota pasivní LG-Ni 1000 (0...50 °C)

  • QFA2060 - Čidlo relativní vlhkosti, výstup 0 ...10 V, teplota aktivní 0...10 V (0...50 °C / -35...+35 °C / - 40…+70 °C)

  • QFA2060D - Čidlo relativní vlhkosti, výstup 0 ...10 V, teplota aktivní 0...10 V (0...50 °C / -35...+35 °C /
                       - 40…+70 °C), displej

  • QFA2071 - Čidlo relativní vlhkosti, výstup 4 ...20 mA, teplota aktivní 4 ...20 mA (0...50 °C / -35...+35 °C /
                      - 40…+70 °C)

Použití

  • Pro měření teploty a relativní vlhkosti v systémech regulace vzduchotechniky a klimatizace