Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla vlhkosti - Symaro H - QFA41..

Prostorová čidla relativní vlhkosti (s vysokou přesností) a teploty, s kalibračním certifikátem

Měření relativní vlhkosti:
Čidlo měří relativní vlhkost v místnosti nebo venkovního vzduchu pomocí prvku, jehož elektrická kapacita se mění v závislosti na relativní vlhkosti okolního vzduchu.
Elektronické obvody převádějí informace ze snímacího senzoru na spojitý signál DC 0..10 V nebo 4…20 mA, odpovídající relativní vlhkosti v rozsahu 0...100 %.

Měření teploty:
Čidlo měří teplotu v místnosti nebo venkovního vzduchu snímacím prvkem, jehož elektrický odpor se mění v závislosti na teplotě.
Změna se převádí na aktivní výstupní signál DC 0...10 V nebo 4…20 mA v závislosti na typu čidla. Výstupní signál odpovídá volitelnému teplotnímu rozsahu 0..+50 °C,
-35..+35 °C, nebo -40..+70 °C.

Kalibrační certifikát:
Čidlo a výměnná měřicí trubice AQF4150 jsou před dodávkou očíslovány, registrovány a kalibrovány. S čidlem se dodávají příslušné kalibrační certifikáty

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13,5…35 V

  • Signálový výstup DC 0...10 V / 4…20 mA pro relativní vlhkost a teplotu

  • Vysoká přesnost měření v celém měřicím rozsahu

  • Měření vlhkosti kapacitním čidlem

  • Funkce testu měřicí smyčky

  • Rozsah použití -40…+70 °C / 0…100 % r. v.
    s LCD displejem -25…+70 °C / 0…100 % r. v.

Aplikace

Čidla QFA41.. se používají pro měření relativní vlhkosti v systémech větrání a klimatizace, kde je požadována vysoká přesnost měření a krátké doby odezvy. Měřicí rozsah pokrývá 0…100 % relativní vlhkosti.
Příklady:

  • Sklady a výrobní haly v papírenském, textilním, farmaceutickém, potravinářském, chemickém a elektronickém průmyslu, atd.

  • Laboratoře

  • Nemocnice

  • Počítačová a datová centra

  • Skleníky

Jednotlivé rypy a provedení

  • QFA4160 - Čidlo relativní vlhkosti a teploty, 2x výstup 0…10 V

  • QFA4160D - Čidlo relativní vlhkosti a teploty, 2x výstup 0…10 V, displej

  • QFA4171 - Čidlo relativní vlhkosti a teploty, 2x výstup 4…20 mA

  • QFA4171D - Čidlo relativní vlhkosti a teploty, 2x výstup 4…20 mA, displej

Výhody

  • Vysoká přesnost v celém rozsahu měření.