Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla vlhkosti - Symaro H - QFM21...

Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty QFM21...

Měření relativní vlhkosti:
Čidla měří relativní vlhkost ve VZT kanálu pomocí prvku, jehož elektrická kapacita se mění v závislosti na relativní vlhkosti.
Elektronické obvody převádějí informace ze snímacího senzoru na spojitý signál DC 0..10 V nebo 4…20 mA, odpovídající rozsahu 0...100 % r. v.

Měření teploty:
Čidlo měří teplotu ve VZT kanálu snímacím prvkem, jehož elektrický odpor se mění v závislosti na teplotě.
Změna se v závislosti na typu čidla převádí na aktivní výstupní signál DC 0...10 V nebo 4…20 mA odpovídající rozsahu 0...+50 °C, -35...+35 °C nebo -40..+70 °C. Měřicí rozsah je možné nastavit. Teplota se vysílá jako simulovaný pasivní výstupní signál LG-Ni 1000 ( -35…+50 °C) jako alternativa k aktivnímu výstupnímu signálu.
Při měření elektrického odporu pasivního čidla nastává značné kolísání měřicího proudu, které způsobuje zahřívání měřicího článku. Pro kompenzaci tohoto jevu se pasivní výstupní signál simuluje elektronicky.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13,5…35 V

  • Signálový výstup DC 0...10 V / 4…20 mA pro relativní vlhkost

  • Signálový výstup DC 0...10 V / 4…20 mA / LG-Ni 1000 pro teplotu

  • Přesnost měření ±3 % r. v. v komfortním rozsahu

  • Rozsah použití -15…+60 °C / 0…95 % r. v. (bez kondenzace)

Aplikace

  • Čidlo pro regulaci přívodního nebo odtahového vzduchu

  • Regulační čidlo, např. pro posun rosného bodu.

  • Omezovací čidla, např. ve spojení s parními zvlhčovači

  • Omezovací čidla, např. pro indikaci měřené hodnoty nebo pro připojení k systému automatizace a řízení budovy

  • Čidlo enthalpie a absolutní vlhkosti, ve spojení s převodníkem SEZ222.

Jednotlivé typy a provedení

  • QFM2100 - Čidlo relativní vlhkosti, výstup 0..10 V

  • QFM2101 - Čidlo relativní vlhkosti, výstup 4..20 mA

  • QFM2120 - Čidlo relativní vlhkosti, výstup 0..10 V, teplota pasivní LG-Ni 1000 (-35...+50 °C)

  • QFM2160 - Čidlo relativní vlhkosti a teploty, 2x výstup 0..10 V

  • QFM2171 - Čidlo relativní vlhkosti a teploty, 2x výstup 4..20 mA