Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Jímkové a příložné kapilárové termostaty - RAK-ST..

Bezpečnostní omezovací termostaty (STB) dle ČSN EN 14597

Pokud je dosažena vypínací teplota, přepne se propojení kontaktů z 11-12 na 11-13 (alarm) a omezovač teploty zůstane zafixován v této poloze. Jestliže teplota teplonosné látky klesne o hodnotu spínací hystereze, bezpečnostní omezovací termostat (STB) se musí ručně resetovat tlačítkem pod šroubovací krytkou.
Pokud dojde k úniku kapaliny v měřicím systému termostatu, poklesne tlak na membráně, což způsobí mechanické rozpojení kontaktů 11-12.

Vlastnosti

  • Bezpečnostní omezovač teploty s resetovacím tlačítkem pod šroubovací krytkou

  • Jednopólové přepínací kontakty

  • Zatížitelnost kontaktů:       Kontakty 11-12   16 (2,5) A, AC 250 V

  • Svorky pro alarm:              Kontakty 11-13     2 (0,4) A, AC 250 V

  • Bezpečnostní funkce, v případě přerušení kapiláry dojde k rozepnutí kontaktů 11-12

  • Kompenzace okolní teploty na spínacím mechanizmu a kapiláře

  • Časová konstanta v souladu s ČSN EN 14597

  • 3 možnosti montáže: příložná, do jímky nebo na stěnu

  • Vypínací teplotu je možné kontrolovat přes průhledové okénko na krytu termostatu

  • Krytí IP43 nebo IP65

  • Násuvné pružinové svorky "push-in" pro rychlou instalaci

Přehled typů

  • RAK-ST.1600M: 95 až 130 °C, IP65, součástí dodávky jímka 100 mm

  • RAK-ST.010FP-M: 95 °C, IP43, součástí dodávky jímka 100 mm

  • RAK-ST.030FP-M: 110 °C, IP43, součástí dodávky jímka 100 mm

  • RAK-ST.1310P-M: 90 až 110 °C, IP43, součástí dodávky jímka 100 mm

  • RAK-ST.1385M: 40 až 70 °C, IP65

  • RAK-ST.1430S-M: 80 až 100 °C, IP43, kapilára 1600 mm

Aplikace

  • Pro obecné použití v technologiích vytápění, vzduchotechniky a klimatizace

  • Systémy se zdroji tepla