Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Jímkové a příložné kapilárové termostaty - RAK-TB..

Omezovací termostaty (TB) dle ČSN EN 14597

Omezovací termostaty s resetovacím tlačítkem pod šroubovací krytkou.
Pokud je dosažena vypínací teplota, přepne se propojení kontaktů z 11-12 na 11-13 (alarm) a termostat zůstane zafixován v této poloze. Jestliže teplota teplonosné látky klesne o hodnotu spínací hystereze, omezovací termostat (TB) se musí ručně resetovat tlačítkem pod šroubovací krytkou.

Vlastnosti

  • Omezovací termostaty s resetovacím tlačítkem pod šroubovací krytkou

  • Jednopólové přepínací kontakty

  • Zatížitelnost kontaktů    Kontakty 11-12   16 (2,5) A, AC 250 V
    Svorky pro alarm           Kontakty 11-13   0,5 A, AC 250 V

  • Časová konstanta v souladu s ČSN EN 14597

  • 3 možnosti montáže: příložná, do jímky nebo na stěnu

  • Vypínací teplotu je možné kontrolovat přes průhledové okénko na krytu termostatu

  • Násuvné pružinové svorky "push-in" pro rychlou instalaci

Přehled typů

  • RAK-TB.1400S-M: 45 až 60 °C, IP43, součástí dodávky je stahovací pásek na trubku o průměru až 100 mm

  • RAK-TB.1410B-M: 50 až 70 °C, IP43, součástí dodávky je stahovací pásek na trubku o průměru až 100 mm a jímka délky 100 mm

  • RAK-TB.1420S-M: 65 až 80 °C, IP43, součástí dodávky je stahovací pásek na trubku o průměru až 100 mm

Aplikace

  • Systémy se zdroji tepla

  • Pro obecné použití v technologiích vytápění, vzduchotechniky a klimatizace

  • Systémy podlahového vytápění (RAK-TB.1400S-M)