Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Jímkové a příložné kapilárové termostaty - RAK-TR..

Kapilárové provozní termostaty (TR) dle ČSN EN 14597

2-polohový provozní termostat s jednopólovými přepínacími kontakty.
Když teplota překročí nastavenou hodnotu, přepnou se kontakty z 1-2 na 1-3. Pokud teplota teplonosné látky klesne o hodnotu spínací hystereze, termostat se přepne zpět na propojení kontaktů 1-2.

Vlastnosti

  • 2-polohový provozní termostat s jednopólovými přepínacími kontakty

  • Zatížitelnost kontaktů:       kontakty 1-2: 16 (2,5) A, AC 250 V (DIN3440)
                                              kontakty 1-3:  6 (2,5) A, AC 250 V

  • Časová konstanta v souladu s ČSN EN 14597

  • 3 možnosti montáže: příložná, do jímky nebo na stěnu

  • Nastavení žádané teploty na krytu termostatu

  • Násuvné pružinové svorky "push-in" pro rychlou instalaci

Přehled typů

  • RAK-TR.1000B-H: 15 až 95 °C, IP43, součástí dodávky jímka 100 mm a stahovací pásek na trubku o průměru až 100 mm

Aplikace

  • Systémy se zdroji tepla

  • Pro obecné použití v technologiích vytápění, vzduchotechniky a klimatizace