Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Jímkové a příložné kapilárové termostaty - RAK-TW..

Omezovací termostaty (TW) dle ČSN EN 14597

2-polohové omezovací termostaty bez resetovacího tlačítka.
Když teplota překročí nastavenou hodnotu, přepnou se kontakty z 1-2 na 1-3. Pokud teplota teplonosné látky klesne o hodnotu spínací hystereze, provozní termostat TW se přepne zpět na propojení kontaktů 1-2.

Vlastnosti

  • 2-polohové omezovací termostaty bez resetovacího tlačítka

  • Jednopólové přepínací kontakty

  • Zatížitelnost kontaktů:              kontakty 1-2, 16 (2,5) A, AC 250 V
                                                     kontakty 1-3:  6 (2,5) A, AC 250 V

  • Časová konstanta v souladu s ČSN EN 14597

  • 3 možnosti montáže: příložná, do jímky nebo na stěnu

  • Nastavenou vypínací teplotu je možné kontrolovat přes průhledové okénko na krytu termostatu

  • Krytí IP43 nebo IP65

  • Násuvné pružinové svorky "push-in" pro rychlou instalaci

Přehled typů

  • RAK-TW.1000HB: 15 až 95 °C, IP65, součástí dodávky jímka 100 mm a stahovací pasek na trubku o průměru až 100 mm

  • RAK-TW.1200B-H: 40 až 120 °C, IP43, součástí dodávky jímka 100 mm a stahovací pasek na trubku o průměru až 100 mm

  • RAK-TW.1000S-H: 15 až 95 °C, IP43

Aplikace

  • Systémy se zdroji tepla (dohled nad teplotou kotle, povinné v otevřených topných systémech)

  • Pro obecné použití v technologiích vytápění, vzduchotechniky a klimatizace