Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Jímkové a příložné kapilárové termostaty - RAK-TW.5....

Omezovací termostaty pro protimrazovou ochranu (TW) dle ČSN EN 14597

Termostat pro monitorování teploty protimrazové ochrany.
Při poklesu teploty se po dosažení nastavené hodnoty (funkce protimrazové ochrany) přepne propojení kontaktů z 1-3 na 1-2. Když teplota média stoupne o hodnotu spínací hystereze, termostat protimrazové ochrany se přepne zpět na propojení kontaktů 1-3.

Vlastnosti

  • Monitorování teploty protimrazové ochrany

  • Jednopólové přepínací kontakty

  • Zatížitelnost kontaktů:         kontakty 1-2, 16 (2,5) A, AC 250 V
                                                kontakty 1-3:  6 (2,5) A, AC 250 V

  • Časová konstanta v souladu s ČSN EN 14597

  • 3 možnosti montáže: příložná, do VZT kanálu (s perforovanou ochrannou jímkou) nebo na stěnu

  • Nastavenou teplotu je možné kontrolovat přes průhledové okénko na krytu termostatu

  • Krytí IP43

  • Násuvné pružinové svorky "push-in" pro rychlou instalaci

Přehled typů

  • RAK-TW.5000S-H: 5 až 65 °C, IP43

  • RAK-TW.5010S-H: -10 až 50 °C, IP43

  • ALT-AB200: Perforovaná ochranná jímka pro RAK-TW.5.. (není součástí dodávky termostatu)

Aplikace

  • Systémy se zdroji tepla

  • Pro obecné použití v technologiích vytápění, vzduchotechniky a klimatizace

  • Ochrana proti zamrznutí