Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Jímkové a příložné kapilárové termostaty - RAZ-ST..

Kombinace provozního (TR) a bezpečnostního omezovacího (STB) termostatu
dle ČSN EN 14597

Termostat je kombinací provozního (TR) a bezpečnostního omezovacího (STB) termostatu v jednom pouzdře.

Když teplota překročí hodnotu nastavenou na provozním termostatu (TR), přepnou se kontakty
z 1-2 na 1-4. Pokud teplota teplonosné látky klesne o hodnotu spínací hystereze, termostat
RAZ-TR se přepne zpět na propojení kontaktů 1-2.

Pokud je dosažena vypínací teplota bezpečnostního omezovacího termostatu (STB), přepne se propojení kontaktů z 1-2 na 1-4 (alarm) a termostat STB zůstane zafixován v této poloze. Jestliže teplota teplonosné látky klesne o hodnotu spínací hystereze, termostat se musí ručně resetovat tlačítkem pod šroubovací krytkou.

Pokud dojde k úniku kapaliny v měřicím systému bezpečnostního omezovacího termostatu (STB), poklesne tlak na membráně, což způsobí mechanické rozpojení kontaktů 1-2.

Vlastnosti

  • 2-polohový provozní termostat a havarijní termostat s jednopólovými přepínacími mikrospínači

  • Proudová zatížitelnost kontaktů mikrospínačů
    TR:       kontakty 1-2, 16 (2,5) A, AC 250 V
                 kontakty 1-4,  6 (2,5) A, AC 250 V
    STB:     kontakty 1-4,  2 (0,4) A, AC 250 V (kontakty Alarmu)

  • Násuvné pružinové svorky Push-in pro rychlou instalaci

  • Časová konstanta v souladu s DIN EN 14579

  • 2 možnosti montáže: do jímky nebo na stěnu

  • Nastavení žádané teploty provozního termostatu (TR) na krytu termostatu

  • Nastavení vypínací teploty bezpečnostního omezovacího termostatu (STB) uvnitř pod krytem; vypínací teplotu je možné kontrolovat průhledovým okénkem na krytu termostatu

  • Kompenzace teploty okolního prostředí na spínacím mechanizmu a kapiláře (STB)

  • Bezpečnostní funkce, v případě přerušení kapiláry dojde k rozepnutí kontaktů 1-2

  • Interní resetovací tlačítko pod šroubovací krytkou

Přehled typů

  • RAZ-ST.011FP-J: (TR) 15...95 °C, (STB)  100 °C

  • RAZ-ST.030FP-J: (TR) 15...95 °C, (STB)  110 °C

  • RAZ-ST.1510P-J: (TR) 15…95 °C, (STB)  90..110 °C

Aplikace

  • Pro obecné použití v technologiích vytápění, vzduchotechniky a klimatizace